Skip to content Skip to navigation

Componentes y guías lineales

Thomson inventó el cojinete esférico hace más de 60 años y desde entonces, no ha dejado de ser el líder en este campo. Nuestros productos lineale...

Carriles perfilados

Thomson es el único proveedor para sus necesidades de rieles perfilados. Ofrecemos tamaños que van desde el ultracompacto MicroGuide™ de 5 mm, hasta el sólid...

Husillos de avance y esféricos

Disponemos de la gama más amplia de husillos esféricos de todo el sector, con husillos esmerilados y laminados tanto en medidas métricas como imperiales. Ambos...

Embragues y Frenos

Nuestros productos de frenos y embragues de fricción y cinta se encuentran en numerosas aplicaciones específicas del sector del procesado de alimentos. Estos producto...

Trenes de engranajes

Los trenes de engranajes planetarios Thomson Micron® se utilizan en aplicaciones de control del movimiento de alta precisión que requieren un par alto para la relaci&oac...

Actuadores lineales

Nuestros actuadores lineales están diseñados para aplicaciones de movimiento lineal robustas y fiables. Las numerosas posibilidades de carrera, carga, tipo de motor,...

Actuadores lineales de precisión

El diseño compacto y las capacidades de carga superiores de nuestros actuadores lineales de precisión los convierten en ideales para su integración flexible en...

Sistemas de movimiento lineal

Sistemas de movimiento lineal

Nuestros sistemas de movimiento lineal pueden utilizarse prácticamente en cualquier sitio. Pueden soportar y mover una amplia gama de cargas y ofrecen una alta precisi&oacut...

back to top