Aplicaciones

Thomson

Energía Solar

Los actuadores y gatos de tornillo Thomson se ofrecen con retroalimentación tanto análoga como digital para permitir el rastreo preciso del sol.  Una solución personalizada puede ser una parte integrada de la estructura.

Aprenda más >

Thomson

Energía Eólica

Las mejores condiciones de viento a menudo se encuentran en ubicaciones que son difíciles de alcanzar, en el mar, en medio de un amplio campo o sobre la cima de colinas. Los ambientes agresivos requieren soluciones resistente, y los productos Thomson hacen el trabajo.

Aprenda más >

¿Por qué elegir Thomson?

Hemos estado mejorando la eficiencia y productividad de operaciones de fabricación complejas durante más de 70 años a través de nombres comerciales confiables tales como Thomson, Kollmorgen, Pacific Scientific, Portescap y Dover. Nuestras innovaciones de descubrimientos están basadas en experiencia de aplicación alrededor del mundo y a través de muchos países.


El mayor rango de actuador lineal en el mercado
Además de nuestra extensa aplicación y experiencia en ingeniería, Thomson tiene el rango más grande sin paralelo de actuadores lineales eléctricos, actuadores lineales de precisión y gatos de tornillo en el mercado actual. Proveemos soluciones de posicionamiento para una vasta gama de aplicaciones únicas para cargas dinámicas de hasta 50 000 N. Thomson entiende las necesidades críticas de la industria de energía limpia y trabaja de manera diligente para proporcionar las soluciones más efectivas en coste disponible. Nuestro éxito es impulsado por:

  • décadas de aplicación y experiencia de ingeniería
  • productos resistentes y confiables que soportan los ambientes más agresivos
  • un extenso rango de productos estándar y modificados
  • diseños personalizados para aplicaciones únicas

Resistentes y confiables
Los productos Thomson adecuados para aplicaciones en la industria de energía limpia son resistentes y confiables, soportan ambientes agresivos y están protegidos para IP67.


Tecnologías cambiantes
Los fabricantes toman una perspectiva larga y difícil en la manera que usan los sistemas de control de movimiento en su equipo. Alguna vez dominadas por sistemas neumáticos e hidráulicos, las máquinas ahora son diseñadas más a menudo para usar actuadores lineales eléctricos para la automatización de muchas tareas. Son más fáciles de controlar, se integran con sistemas de control y son más pequeños, ligeros y limpios que los sistemas hidráulicos, todos los atributos que mejoran el fundamento de una compañía. Los actuadores lineales eléctricos o gatos de tornillo eliminan:

  • bombas hidráulicas, válvulas y mangueras
  • coste y volumen relacionados con los sistemas hidráulicos
  • aceite ambientalmente peligroso y riesgo de fuga
  • alto consumo de sistemas hidráulicos
  • costosos problemas de confiabilidad hidráulica (contaminación)
  • coste y molestias relacionados con el mantenimiento de fluido.

En Thomson, la Personalización es Estándar
Thomson es el líder de la industria en diseño personalizado.. Nuestra flexibilidad de diseño y experiencia de personalización única nos dan una ventaja para proporcionar a los clientes un diseño efectivo en coste que cumpla con sus requerimientos exactos.