Vehículos Terrestres y Sistemas Marítimos

Soluciones de Actuación para Vehículos Terrestres Militares y Sistemas Navales
Ya que el combate presenta nuevos retos y requiere mayores capacidades y flexibilidad a partir de una infraestructura en envejecimiento, los fabricantes se dan cuenta que los militares necesitan soluciones rápidas e inteligentes para proteger su recurso más importante - su gente. Thomson se ha inspirado en muchos años de experiencia que proveen soluciones creativas y resistentes para el mercado de movilidad fuera de carretera y desarrolló una solución que se puede desplegar rápidamente que se puede personalizar con rapidez para las necesidades del mercado militar. Las soluciones de actuación de Thomson son una opción fácilmente personalizada que provee un servicio duradero que requiere cero mantenimiento. Estas soluciones se incorporan fácilmente tanto en vehículos nuevos como existente y se pueden personalizar con mínimo esfuerzo para cualquier necesidad de aplicación única.
Soluciones Incluidas
- Armadura (Actuada)
- Suspensión
- Frenos Eléctricos
- Actuación de Asiente
- Sistemas de Mástil
- Sistemas de armas (carga)
- Enganche Automático (remolque)
- Conversión de ambulancia
- Manejo de Carga
- Sistemas de Motor
- Actuación de Accesorios
- Actuación de Puerta/Escotilla
¿Por qué Thomson?
Desempeño comprobado en Aeroespacial y Defensa
Por más de 50 años Thomson ha provisto soluciones simples, innovadoras, y confiables para el mercado Aeroespacial y de Defensa. Al aprovechar al máximo el éxito comercial de las soluciones de Movilidad fuera de Carretera, Thomson es capaz de proveer un servicio y respuesta rápidos a todas las necesidades del cliente.
El mayor rango de actuador lineal en el mercado
Además de nuestra extensa aplicación y experiencia en ingeniería, Thomson también tiene el rango más grande sin paralelo de actuadores lineales eléctricos, actuadores lineales de precisión y gatos de tornillo en el mercado actual. Por esta razón, podemos proveer soluciones de posicionamiento para una vasta gama de aplicaciones únicas para cargas dinámicas de hasta 50 000 N. Thomson entiende las necesidades críticas de la industria de energía limpia y trabaja de manera diligente para proporcionar la solución más efectiva en coste disponible. Nuestro éxito es impulsado por:
- Décadas de aplicación y experiencia en ingeniería
- Productos resistentes y confiables que soportan los ambientes más agresivos
- Un extenso rango de productos estándar y modificados
- Diseños personalizados para aplicaciones únicas
- Más de 50 años de diseño y experiencia de fabricación en los mercados Aeroespacial y defensa