RoHS-Konformität
Thomson liefert weltweit Produkte, die den Anforderungen seiner Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen entsprechen und alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Am 1. Juli 2006 ist die EU-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten in Kraft getreten. Diese Richtlinie, die als RoHS-Richtlinie bezeichnet wird, regelt die Verwendung der folgenden Gefahrenstoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, die in der EU vertrieben werden: Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE).
Thomson hat die Auswirkungen der RoHS-Richtlinie auf seine Produkte überprüft. Obwohl die meisten Produkte von Thomson nicht direkt unter die RoHS-Richtlinie fallen, haben wir den Status bezüglich der RoHS-Konformität für die meisten unserer Produkte in den Tabellen auf den folgenden Seiten erfasst. Einige Sonderprodukte aus den Produktreihen in Tabelle 1, die kundenspezifische Komponenten enthalten, sind u. U. nicht konform (wenn z. B. ein bestimmter Stecker spezifiziert wird, ist dieser möglicherweise nicht konform).
Diese Liste wurde anhand einer sorgfältigen Überprüfung unseres Produktangebots und der Produkte von unseren Kunden erstellt, die von der RoHS-Richtlinie betroffen sein könnten. Thomson bietet seinen Kunden damit eine wichtige Grundlage, um die Konformität ihrer Produkte sicherzustellen. Wenn ein vorhandenes Produkt von Thomson, das Sie kaufen möchten, in den Listen nicht enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Thomson Vertriebsrepräsentanten.
| Markenname | Produktfamilie | Beschreibung | Konformitätsdatum |
|---|---|---|---|
| Thomson | 60 Case-Wellen | Round Rail-Wellen | Konform |
| Thomson | Kugelmutter | Kugelmuttern für Spindeln | Konform |
| Thomson | Kugelgewindetrieb | Kugelgewindetriebe | Konform |
| Thomson | Leitspindel | Leitspindeln | Konform |
| Thomson | Profilschienen - Serie 500; AccuMini's T-Series; Microguides | Profilschienen | Konform |
| Thomson | Linearlager - Super Smart Super Precision-Lager | Linearlager | Konform |
| Thomson | Präzisionskugeln | Präzisionskugeln | Konform |
| Micron | Getriebe | Getriebe | Konform |
| Thomson | PPA und Electrak Industrieaktuatoren | Aktuatoren | Dezember 2006 |