Thomson Technische Videos

Von der Hydrailik zur Elektrik: Industrie-Linearaktuatoren

Al Wroblawski, Produktmanager für Thomson Linearaktuatoren erläutert in diesem Video die Vorteile von Linearaktuatoren gegenüber hydraulischen Systemen. Er geht auf Themen wie Kontamination, Temperatur Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Wartung, und die Integration von Aktuatoren in bestehende Systeme ein.

Video ansehen

Runde vs. eckige Schienenführungen

Ryan Thomas, Produktspezialist bei Thomson stellt die Unterschiede von Rundschienen zu eckigen Schienenführungen vor. Er beschreibt die Unterschiede beider Führungen und wie sich diese auf die Performance eines Systems auswirken. Ebenfalls wird gezeigt, wie unterschiedliche Systemvorgaben die Wahl für den einen oder anderen Führungsschienen-Typ beeinflussen.

Video ansehen

Thomson Kugelgewindetriebe: Design und Installation

In diesem Video stellt Jeff G. Johnson, Produktingenieur bei Thomson die Anatomie von Kugelgewindetrieben vor. Er erläutert, wie Kugelgewindetriebe in unterschiedlichen Anwendungen funktionieren und aus welchen Komponenten ein Kugelgewindetrieb besteht. Ebenfallls wird gezeigt, wie ein Kugelgewindetrieb, bestehend aus einer Spindel und einer Mutter, montiert wird.

Video ansehen

Thomson Kupplungen, Bremsen und Getriebe

John Pieri, Produktmanager für Kupplungen und Bremsen stellt beide Produkte und deren vielseitige Anwendungsmöglichkeiten vor. Herr Pieri erläutert jeweils bezogen auf die Anwendung die Unterschiede zwischen Reibungs- und Federband-Kupplungen. Ebenfalls werden in dem Video Getriebe und deren vielseitige Einsatzmöglichkeiten vorgestellt.

Video ansehen

Lead Screw vs. Ball Screw Technology

Jeff Johnson, Thomson Screw Product Engineer, says ball screws and lead screws can sometimes be used in the same applications. Typically, ball screws are used in industry applications that need a lot of load or life while lead screws are used in smaller, lighter duty applications. Lead screws however are highly customizable with the ability to interchange leads, sizes, nut configurations quickly. Cost is usually not the primary consideration when selecting a screw technology. Watch this video to learn the differences.

Video ansehen

Thomson Clutches & Brakes vs. Servo Systems

John Pieri, Thomson Brake/Clutch Product Line Manager, demonstrates the advantages of using wrap-spring brakes and clutches with certain speeds and inertia loads as compared to higher-priced and complex electromechanical servo systems. Check out the performance comparisons, maintenance advantages, and tremendous cost savings of using Thomson brakes and clutches.

Video ansehen