Gleitführungen/Lineareinheiten

Lineares MOTIONEERING® Neu! Von Danaher Motion

Danaher Motion gibt die Einführung seiner ersten webbasierten Dimensionierungs- und Angebotserstellungshilfe für seine Gleitführungen und Lineareinheiten bekannt. Die Anwendungsparameter für nahezu jede Einbaulage der Gleitführungen werden in fünf einfachen Schritten eingegeben. Sobald ein Lösungssatz für die Anforderungen Ihrer Anwendung herausgefiltert ist, steht Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Zubehör, Motoren und Motorbefestigungen zur Verfügung. Sie können online ein vollständiges Angebot einschließlich Lieferzeiten und Bestellinformationen anfordern. Klicken Sie auf eine der nachstehenden Kategorien, und wählen Sie dann den Link unter den unterstützten Produktfamilien.


Einheiten mit Kugelgewindetrieb: Kugelgeführt

Die Positionierschlitten mit Kugelgewindetrieb und Kugelumlaufführung von Thomson sind für robuste Anwendungen ausgelegt, die hohe Schub- und Nutzlasten bei gleichzeitiger hoher Präzision und Steifigkeit erfordern.Mehr >

Einheiten mit Kugelgewindetrieb: Kugelgeführt

Die Positionierschlitten mit Kugelgewindetrieb und Gleitführung von Thomson sind auf Anwendungen mit hohen Schubkräften ausgelegt, bei denen Kostenbeschränkungen eine Rolle spielen. Sie zeigen gute Leistungen in anspruchsvollen Umgebungen und sind optional in korrosionsarmen Ausführungen erhältlich.Mehr >

Kugelgewindetriebbaugruppe Modell BSA

Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA ist ein extrem gleichmäßiges Linearantriebssystem, das zuverlässig, präzise und kostengünstig ist. Es wird vorgefertigt für Linearführungen entsprechender Größe geliefert. 

Learn More >

Riemeneinheiten: Kugelgeführt

Die Lineareinheiten mit Riemenantrieb und Kugelumlaufführung von Thomson sind auf einen gleichmäßigen Lauf in dynamischen Anwendungen ausgelegt, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen erfordern. Die Produktfamilien weisen eine hohe Langlebigkeit bei Beschleunigungsraten bis 40 m/s 2 auf.

Mehr >

Riemeneinheiten: Gleitführung

Die Gleitführungen mit Riemenantrieb eignen sich perfekt für dynamische Anwendungen, bei denen hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie ein geringer Wartungsaufwand und gleichmäßiger Lauf gefordert sind. Die kostengünstigen Systeme können optional auch an extreme Umgebungsbedingungen in der Chemieindustrie angepasst werden.Mehr >

Riemeneinheiten: Rollengeführt

Die Thomson-Produkte mit Riemenantrieb und Rollenführung sind auf dynamische Anwendungen ausgelegt, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, aber auch einen gleichmäßigen Lauf bei mittleren bis hohen Lasten erforderlich machen.Mehr >

Lineare Hubeinheiten

Die linearen Hubeinheiten von Thomson dienen, wie der Name bereits sagt, zum Heben von Lasten. Bei diesen Produkten können mehrere Einheiten für den Einsatz in Anwendungen mit X-Y-Achsen kombiniert werden.Mehr >

Lineare Kolbenstangeneinheiten

Typische Anwendungen sind Bereiche, in denen hydraulische und pneumatische Zylinder durch eine elektrische Lösung ersetzt werden müssen oder wenn eine Einheit in Kolbenstangenausführung bevorzugt wird. Diese Einheiten eignen sich für harsche Umgebungen und können beispielsweise für die Ventilsteuerung, Maschinen in der kunststoffverarbeitenden Industrie und als Z-Achse in mehrachsigen Systemen verwenden werden.

Mehr >

Handhabungskomponenten

Die Einheiten zur Materialhandhabung von Thomson wurden für manuelle, motorisierte und automatisierte Geräte für alle Arten von industriellen Handhabungsanwendungen konzipiert. Alle Produkte können miteinander kombiniert und auch gemeinsam mit teleskopischen MovoZ Linearhubeinheiten eingesetzt werden. Sie bestehen aus eloxierten, extrudierten Aluminiumprofilen und zeichnen sich durch ein geringes Gewicht, einfache Montage und hohe Beständigkeit gegen chemische Korrosion aus. Die modulare Bauweise und das umfangreiche Zubehörsortiment ermöglichen den Einsatz kombinierter Einheiten für praktisch alle Arten von Handhabungssystemen. Auf diese Weise lassen sich Konfigurationen schnell und einfach ändern.Mehr >

RediMount™ System

Zu dem RediMount™-System von Thomson gehört zusätzlich ein Verbindungsgehäuse zum Motorblock am Ende der Schiene. Dieses Gehäuse hat keinen Einfluss auf die Gesamtlänge des Motorblocks, da es nach Auftragseingang auf die geplanten Eigenschaften des Kundenmotors hin gefertigt wird, einschließlich Bolzenlänge und -durchmesser am Motorflansch, Motorzapfendurchmesser sowie Länge und Durchmesser der Motorwelle. Die Zapfenkonstruktion ermöglicht eine beliebige Einbauart (horizontal, vertikal, geneigt oder verdreht) bei der Montage an den Motor.Learn More >