Linearlager und Führungen

Seit der Erfindung der reibungsfreien Lineartechnologie vor über 70 Jahren ist Thomson unangefochtener Branchenführer. Die Marke Thomson genießt weltweit höchstes Ansehen und Vertrauen im Bereich der linearen Antriebstechnik. Informationen zu den Komponenten für die Linearlager, LinearRace 60 Case-Wellen und Führungen von Thomson finden Sie weiter unten.

Überblick über die mechanischen Antriebslösungen von Thomson (Klicken Sie zum Herunterladen auf den Titel.)

Kugellager

Thomson bietet das weltweit größte Produktangebot an Linearkugellager in metrischen und Zollmaßen. Wählen Sie aus über neuen verschiedenen Produktreihen von Linearlagern und Zubehör, die sämtlich neueste Technologien und höchste Qualität bieten.Mehr >

Linearspeziallager

Um die häufig einzigartigen Anforderungen für Ihre Anwendungen zu erfüllen, hat Thomson eine Reihe von Speziallagern mit erweiterten Funktionalitäten für sehr hohe Tragzahlen und eine maximale Leistung in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen entwickelt.Mehr >

60 Case LinearRace-Welle

Indem Sie die Roundrail 60 Case-Wellen, Abstützungen und Baugruppen von Thomson mit den Linear Ball Bushing-Lagern von Thomson kombinieren, können Sie die Nutzungsdauer Ihrer Anwendung um 50 % erhöhen. Nicht alle Wellen werden auf dieselbe Weise hergestellt....Mehr >

Profilschienenführungen

Thomson bietet Ihnen Produkte aus einer Hand für alle Ihre Anforderungen – in Größen von der ultrakompakten 5-mm-MicroGuide TM-Schiene bis zu den 0,55 mm der robusten rollengeführten 500 Series sowie mit umfangreicher Kompatibilität von den Transportprofilschienen unserer selbstjustierenden T-Reihe bis zur extrem steifen Rollenprofilschiene für Werkzeugmaschinen.Mehr >

RoundRail-Führungssysteme

RoundRail-Linearführungen sind vormontierte, einbaubereite Tische, die geringe Reibung sowie gleichmäßige, präzise Bewegungen für ein breites Spektrum an moment- oder normal belasteten Anwendungen bieten. Gleittische sind als anpassbare RoundRail-Linearführungen für mehrachsige, schlüsselfertige Systeme inklusive Motoren, Antriebe, Steuerungen und elektromechanischem Zubehör erhältlich.Mehr >