TRUE-Planetengetriebe

Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen der Antriebstechnik eingesetzt, in denen ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, eine hohe Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel erforderlich sind.
 Thomson hat die positiven Merkmale des ballig gefrästen Zahnprofils und der Schrägverzahnung mit der Planetenbauweise kombiniert und damit das Getriebe mit dem höchsten Gleichlauf auf dem Markt konstruiert: das UltraTRUE True-Planetengetriebe. Thomson bietet diese Präzisionsplanetengetriebe für alle Auslastungsgrade an, und sämtliche Getriebe sind mit RediMount-kompatiblen Montagesystemen ausgestattet.

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Micron MOTIONEERING®, das Dimensionierungs-, Auswahl- und Preisermittlungswerkzeug von Thomson, unterstützt Sie bei der Auslegung von Getrieben für Hochpräzisionsanwendungen in der Antriebstechnik, bei denen es auf ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, gute Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel ankommt.

XTRUE™

Die XTRUE™-Serie ist die neueste Ergänzung der True Planetary™-Getriebereihe und bietet kostengünstige Präzisionsgetriebe.

Learn More >

ValueTRUE™

ValueTRUE™ ist eine neue, kostengünstige und gleichzeitig leistungsstarke Ergänzung der gesamten Produktreihe der Micron True-Planetengetriebe, der größten Auswahl an Planetengetrieben weltweit.Learn More >

UltraTRUE™

Die Baureihe UltraTRUE™ besteht aus True-Planetengetrieben mit ballig gefräster Schrägverzahnung. Die Innenverzahnung ist zur Erhöhung der Drehmomentkapazität und Spielvermeidung direkt in das Edelstahlgehäuse gefräst. Verglichen mit geradverzahnten Getrieberädern führt die Schrägverzahnung der Getrieberäder zu einer höheren Drehmomentkapazität, Präzision und Steifigkeit. Für UltraTRUE™ sind zudem viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.Learn More >

EverTrue™

Die Baureihe EverTRUE besteht aus RediMount-kompatiblen True-Planetengetrieben, die im Dauerbetrieb eingesetzt werden können. Diese für den Dauerbetrieb entwickelten Getriebe sind lebensdauergeschmiert und für mindestens 30.000 Betriebsstunden bei einer täglichen Einsatzdauer von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche ausgelegt.Learn More >

DuraTRUE™

Die Baureihe DuraTRUE besteht aus hochpräzisen True-Planetengetrieben, die Montagemöglichkeiten über das RediMount-System von Micron bieten. Für DuraTRUE sind viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.Learn More >

NemaTRUE™

Die Baureihe NemaTRUE ist neben den NEMA-Standardbaugrößen jetzt in drei neuen metrischen Größen (60, 90 und 115 mm) erhältlich und wurde um das innovative RediMount-System von Micron erweitert. Micron bietet Ihnen jetzt ein RediMount-kompatibles True-Planetengetriebe als kostengünstige Lösung für Ihre Anwendung. Für NemaTRUE sind viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.Learn More >

AKM-Getriebemotoren

Combining the industry-leading torque density from AKM servomotors with the proven performance of Thomson Micron TRUE planetary gearheads, produces a single factory integrated solution. Built for high torque applications, AKM gearmotors offer the precision and performance required by the most demanding motion control environments. Why this is the  convenient, right solution for your application:

  • Easy selection of factory tested combinations
  • Single unit design, ready-to-mount package
  • Factory integrated and tested design
  • Faster assembly time and machine installation
Mehr >

RediMount

Motormontagesystem RediMount*
• Selbstausrichtende Nabe - gewährleistet Rundlaufgenauigkeit zwischen Motorwelle und Getriebe
• Vormontiertes Ritzel - macht Ritzeleinstellung überflüssig
• Modulare Bauform - Getriebe und Antriebsgehäuse können einzeln gelagert werden
• Flexibilität - ermöglicht einfache Umschaltung auf Wechselstrommotoren
• Austauschbarkeit - dasselbe RediMount-System wird in 7 Produktlinien verwendet

Learn More >

PowerTRUE™

Right angle gear meshes are typically limited to ratios from 1:1 to 3:1 when using standard bevel gears. Compared to these designs, the PowerTRUE™ 90 gear increases the ratio range to 5:1. The key to higher torque density is a unique tooth design, created by complex machining made practical with advanced CNC equipment and software.

Learn More >