Precision Ball Bearings | Stainless Steel Precision Balls

Thomson Precision Balls ist seit über 60 Jahren der marktführende Hersteller von Standardpräzisionskugeln, Präzisionskugellagern und einzigartigen Edelstahlkugeln für spezielle Anwendungen. Warum Präzisionskugeln von Thomson? Auf diese Frage haben wir gleich drei Antworten: unser breites Angebot an unterschiedlichsten Präzisionskugeln, unsere Präzisionskugellager-Technologien und die hochwertigen Materialien, die wir für unsere Edelstahlkugeln verwenden.

Besuchen Sie unseren Onlineshop für Präzisionskugeln >>

Die verschiedenen Ausführungen der Präzisionskugeln von Thomson umfassen:

  • Präzisionskugeln in unterschiedlichen Formen einschließlich von flachen, diagonal geschnittenen, kegel- und nadelförmigen Kugeln, die typischerweise als gehärtete Polier- und Formwerkzeuge eingesetzt werden.
  • Gebohrte Präzisionskugellager in allen gängigen Größen, Bohrungstiefen (einschließlich Durchsteckbohrungen), Durchmessern und Materialien.
  • Beschichtete Präzisions-Edelstahlkugeln ermöglichen es, bestimmte physikalische Eigenschaften zu verbessern, z. B. die Härte, Korrosionsbeständigkeit, Geräuschdämpfung und elektrische Eigenschaften.
  • Hohle Präzisionskugeln werden für Anwendungen benötigt, bei denen ein möglichst geringes Gewicht eine Rolle spielt.

Die überragende Qualität der Produkte von Thomson basiert auf einer Reihe von speziellen Technologien zur Fertigung von Präzisionskugellagern und Edelstahlkugeln.

  • Ein A2LA-zugelassenes Kalibrierungslabor sorgt für effektive, effiziente und präzise Kalibrierungen, um die regelmäßige Form unserer Präzisionskugeln zu gewährleisten.
  • Wir fertigen kundenspezifische Unterbaugruppen einschließlich von Komplettlösungen für Edelstahlkugeln. In unseren großflächigen Entwicklungswerkstätten fertigen wir innerhalb kürzester Zeit Prototypen für jeglichen Bedarf.
  • Edelstahl-Kugeltransfereinheiten werden für den Transport verschiedenster Gegenstände verwendet und kommen häufig in der Fördertechnik zum Einsatz.
  • Alle unsere Präzisionskugeln und Edelstahlkugeln erfüllen oder übersteigen die Standards der American Bearing Manufacturers Association (ANSI/ABMA Std. 10-1989).
  • QA-9000- und ISO 9002-zertifiziert.

Die Präzisionskugeln von Thomson werden unter anderem aus folgenden Materialien gefertigt:

  • Vakuumentgaste Chrom-Edelstahlkugeln (AISI E52100) bieten eine glatte Oberfläche sowie eine hohe Kernhärte und Belastbarkeit, die besonders für Produkte aus vakuumgeschmolzenem Elektrostahl von Vorteil sind.
  • Edelstahlkugeln (Typ AISI 440C) bieten die beste Härte und Oberflächenbearbeitung und sind in doppelt vakuumgeschmolzenem Material erhältlich.
  • Edelstahlkugeln (AISI-Typ 302/316) werden nicht weichgeglüht und zeichnen sich somit durch eine gleichmäßige Härte aus (auf parallelen Flächen gemessen), die in der Regel 25 bis 39† Rockwell C beträgt. Weichgeglühte Versionen mit einer Härte von 75 bis 90† Rockwell B sind ebenfalls erhältlich.

 

Besuchen Sie unseren Onlineshop für Präzisionskugeln>>