Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
WM (POWERLINE) Linear Units

WM (POWERLINE) Lineareinheiten

Die WM POWERLINE Antriebsachse mit Kugelgewindetrieb verwendet eine patentierte Technologie zur Spindelabstützung. Das patentierte Kunststoff-Abdeckband erlaubt zudem den Betrieb in schmutzbelasteten Umgebungen, indem es die innenliegenden Systembautele zuverlässig schützt und die Reibung somit auf ein Minimum reduziert. 

Überblick

WM (POWERLINE) – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße WM60D WM60S  WM60X WM80D WM80S WM120D
Profilgröße
(B x H): mm (Zoll)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
60 x 60
(2,4 x 2,4)
80 x 80
(3,2 x 3,2)
80 x 80
(3,2 x 3,2)
120 x 120
(4,7 x 4,7)
Spindelausführung Kugelgewindetrieb
m. Doppelmutter
Kugelgewindetrieb
m. Einzelmutter
Kugelgewindetrieb
m. Doppelmutter
 Kugelgewindetrieb
m. Doppelmutter
Kugelgewindetrieb
m. Einzelmutter
 Kugelgewindetrieb
m. Doppelmutter
Max. Hublänge:
mm (Zoll)
Gewindesteigung 5, 20 mm:
11.000 (433)
Gewindesteigung 50 mm:
5000 (197)
5000 (197) 10340 (407) Gewindesteigung 5, 10, 20 mm:
11.000 (433)
Gewindesteigung 50 mm:
5000 (197)
5000 (197) Gewindesteigung 5, 10, 20 mm:
11.000 (433)
Gewindesteigung 50 mm:
5000 (197)
Max. Lineargeschwindigkeit:
m/s (Zoll/s)
2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 0,25 (9,8) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Max. Beschleunigung:
m/s2 (Zoll/s2)
20 (787) 10 (394) 20 (787) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004)
Max. Antriebsdrehzahl:
U/min (U/sek)
3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Betriebstemp: °C 0 bis 80 0 bis 80 0 bis 80 0 bis 80 0 bis 80 0 bis 80
Max. dynamische Last
(Fx): N (lbf)
4000 (899) 2800 (630) 4000 (899) 5000 (1124) 3500 (787) Gewindesteigung 5, 10, 20 mm:
12.000 (2698)
Gewindesteigung 40 mm:
8000 (1799)
Max. dynamische Last
(Fy): N (lbf)
2000 1400 (315) 2000 3000 (674) 2100 (472) 6000 (1349)
Max. dynamische Last
(Fz): N (lbf)
2000 1400 (315) 2000 3000 (674) 2100 (472) 6000 (1349)
Max. dynamisches Lastmoment
(Mx): Nm (lbf-in)
100 (885) 50 (443) 100 (885) 350 (3098) 150 (1328) 500 (4425)
Max. dynamisches Lastmoment
(My): Nm (lbf-in)
200 (1770) 100 (885) 200 (1770) 300 (2655) 180 (1593) 600 (5311)
Max. dynamisches Lastmoment
(Mz): Nm (lbf-in)
200 (1770) 100 (885) 200 (1770) 300 (2655) 180 (1593) 600 (5311)
Max. Antriebswellen-
kraft (Frd): N (lbf)
500 (112,4) 500 (112,4) 500 (112,4) 700 (157,4) 700 (157,4) 1000 (224,8)
Max. Antriebswellen-Drehmoment
(Mta): Nm (lbf-in)
35 (310) 35 (310) 35 (310) 55 (487) 55 (487) 80 (708)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 20 (0,8) 20 (0,8) 20 (0,8) 25 (1,0) 25 (1,0) 32 (1,3)
Gewindesteigung: mm (Zoll) 5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5 (0,2) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten

6,16 (13,6)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)

3,80 (8,4)
0,65 (1,4)
1,00 (2,2)

10,33 (22,8)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)

11,57 (25,5)
1,08 (2,4)
4,26 (9,4)

7,0 (15,4)
1,1 (2,4)
1,6 (3,5)

25,91 (57,1)
1,93 (4,3)
9,25 (20,4)

WM (POWERLINE) – Produkt-Highlights:

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

WM (POWERLINE) – Optionen:

  • Einzel-Kugelmutter
  • Doppel-Kugelmuttern
  • Links/Rechtsgewinde
  • Nicht-angetriebene Ausführung
Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang