RediMount™-System
Das RediMount™-System von Thomson ist ein Motormontagesystem zum einfachen Einbau von kundenspezifischen Motoren in unsere Linearantriebsprodukte, das Kosten senkt und die Lieferzeit verkürzt. Zu den weiteren Vorteilen zählen, dass keine Anpassungen erforderlich sind und die Gesamtlänge der Einheit unverändert bleiben kann. Einfache, problemlose Installation mit garantiert exakter Ausrichtung.
In der Regel besitzen die meisten Motoren fünf Schlüsselmerkmale, die die Montageschnittstelle definieren (und von Motor zu Motor unterschiedlich sein können):
- Durchmesser der Motorwelle
- Länge der Motorwelle
- Durchmesser des Motorzapfens
- Größe der Montagebolzen
- Lochkreis für Montagebolzen
Zum RediMount™-System gehört zusätzlich ein Verbindungsgehäuse zum Motorblock am Ende der Schiene. Dieses Gehäuse hat keinen Einfluss auf die Gesamtlänge des Motorblocks, da es nach den oben genannten Schlüsselmerkmalen des Motors angefertigt wird. Die Zapfenkonstruktion dieses Systems ermöglicht eine beliebige Ausrichtung (horizontal, vertikal, geneigt oder verdreht) bei der Montage an den Motor.