Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Die Movopart-Lineareinheiten sind ideal für kosteneffiziente Transportanwendungen und für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Einheiten sind vielseitig einsetzbar, da sie in zwei Antriebsoptionen (Riemen oder Kugelgewindetrieb) und zwei Lagerungsvarianten (Gleit- oder Kugelführung) verfügbar sind. Die Gleitführungen bieten ein wirtschaftliches Lagerungssystem, ideal für Nassanwendungen. Die kugelgeführten Lager werden üblicherweise dann verwendet, wenn zusätzliche Belastbarkeit, Geschwindigkeit und/oder Steifigkeit benötigt werden. 

Überblick

Thomson Linearantriebssysteme

MG-K (Movoparts): Gleitgeführte, spindelgetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Kugelgewindetrieb und kostengünstigem Lagerungssystem, ideal für Transportanwendungen und/oder Umgebungen mit geringem Wasseraufkommen.

MG-B (Movoparts): Gleitgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Riemenantrieb und kostengünstigem Lagerungssystem, ideal für große Entfernungen und/oder Umgebungen mit starkem Wasseraufkommen.

MF-K (Movoparts): Kugelgeführte, spindelgetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Kugelgewindetrieb und Profilschienen-Lagerung für Anwendungen mit höheren Verstellkräften und Momentlasten.

MF-B (Movoparts): Kugelgeführte, riemengetriebene Lineareinheiten

Einheiten mit Riemenantrieb und einem Profilschienen-Lagerungssystem, ideal für eine Kombination aus großen Entfernungen und/oder hoher Geschwindigkeit.

Produktfinder

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelle
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
Zum Seitenanfang