Lineare Kolbenstangeneinheiten

Typische Anwendungen sind Bereiche, in denen hydraulische und pneumatische Zylinder durch eine elektrische Lösung ersetzt werden müssen oder wenn eine Einheit in Kolbenstangenausführung bevorzugt wird. Diese Einheiten eignen sich für harsche Umgebungen und können beispielsweise für die Ventilsteuerung, Maschinen in der kunststoffverarbeitenden Industrie und als Z-Achse in mehrachsigen Systemen verwenden werden.

Let Thomson Help You Make Your Selection!

WZ (VARIOLine)

Die VARIOLine WZ60/80-Einheiten sind auf Handling-Anwendungen ausgelegt, die erhöhte laterale Kräfte erfordern. Es handelt sich dabei um voll integrierte lineare Kugelgewindetriebe mit Kugellagerführung, wobei ein Kolben zur Übertragung der Vorschubkraft dient. Hohe Spindelsteigungen ermöglichen Bewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit.Erfahren Sie mehr über WZ (VARIOLine) >