Handling-Komponenten

Die Einheiten zur Materialhandhabung von Thomson wurden für manuelle, motorisierte und automatisierte Geräte für alle Arten von industriellen Handhabungsanwendungen konzipiert. Alle Produkte können miteinander kombiniert und auch gemeinsam mit teleskopischen MovoZ Linearhubeinheiten eingesetzt werden. Sie bestehen aus eloxierten, extrudierten Aluminiumprofilen und zeichnen sich durch ein geringes Gewicht, einfache Montage und hohe Beständigkeit gegen chemische Korrosion aus. Die modulare Bauweise und das umfangreiche Zubehörsortiment ermöglichen den Einsatz kombinierter Einheiten für praktisch alle Arten von Handhabungssystemen. Auf diese Weise lassen sich Konfigurationen schnell und einfach ändern.

Movolift

Das Movolift-System von Thomson besteht aus einer an einen Montagerahmen installierten MovoZ Z3-Hubsäule, einem Getriebe, einem dreiphasigen Asynchron-Bremsmotor und Endschaltern. Das System ist für die Aufhängung in einem Movorail- oder Tollobelt-System ausgelegt.Erfahren Sie mehr über Movolift >

Movorail

Das bewährte Movorail-System von Thomson wird seit mehr als 20 Jahren in der Industrie eingesetzt und hat sich zu einem der führenden Leichtgewicht-Schienensysteme auf dem Markt entwickelt. Zu den herausragenden Merkmalen der Baureihe zählen der hohe Grad an Modularität, die einfache Montage und das große Zubehörsortiment.Erfahren Sie mehr über Movorail >

Tollobelt

Die stangenlosen Tollobelt-Deckenaktuatoren von Thomson weisen ein Design mit Riemenantrieb und Rollenführung auf, dass sich bereits in zahlreichen Hochgeschwindigkeits-Handhabungsanwendungen bewährt hat. Die leichtgewichtigen, kolbenstangenlosen Systeme können mithilfe von Zwischenwellen synchronisiert und mit bis zu vier Laufwagen pro Einheit bestückt werden.Erfahren Sie mehr über Tollobelt >