Einheiten mit Kugelgewindetrieb: Gleitführung

Die Positionierschlitten mit Kugelgewindetrieb und Gleitführung von Thomson sind auf Anwendungen mit hohen Schubkräften ausgelegt, bei denen Kostenbeschränkungen eine Rolle spielen. Sie zeigen gute Leistungen in anspruchsvollen Umgebungen und sind optional in korrosionsarmen Ausführungen erhältlich.

MG (Movopart)

Die kolbenstangenlosen Movopart Aktuatorführungen von Thomson sind in zwei Ausführungen lieferbar: M (Einzelmutter) und MD (Doppelmutter). Die gleitgeführten Versionen dieser Produktfamilie weisen eine mittlere Tragzahl und Drehzahl bei gleichzeitiger präziser Positionierung auf. Die flexible Abdeckbandhalterung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das Gewindespindel und Führung vor Verschmutzung schützt, und macht ein Nachspannen auf Grund von Verschleiß überflüssig.Erfahren Sie mehr über MG (Movopart) >

TG (Rapidtrak)

Die kolbenstangenlosen Rapidtrak-Linearaktuatoren von Thomson sorgen für eine linear geführte Bewegung über einen Kugelgewindetrieb und einen Schlitten, der auf der Oberseite des Aktuators die Last trägt. Die flexible Abdeckbandhalterung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das Gewindespindel und Führung vor Verschmutzung schützt, und macht ein Nachspannen auf Grund von Verschleiß überflüssig. Diese kostengünstigen Einheiten sind auf hohe Geschwindigkeiten und Schubkräfte sowie lange Verfahrwege ausgelegt.Erfahren Sie mehr über TG (Rapidtrak) >

WB (BASELine)

Die BASELine WB-Linearantriebsmodelle (WB40/60) von Thomson zeichnen sich neben einer erhöhten Zuverlässigkeit auch durch einen sehr geringen Wartungsaufwand aus. Die in ein Aluminiumprofil integrierte Einzelmutter mit geringem Spiel ermöglicht eine direkte Befestigung an den Maschinenrahmen mit Montageleisten. Die Kompaktschnittstelle zwischen Linearantrieb und Motor, die auch als Kraftbrücke bezeichnet wird, weist jetzt dieselbe flache Bauweise auf wie frühere Versionen.Erfahren Sie mehr über WB (BASELine) >