Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA

Kugelgewindetrieb-Baugruppen

Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA ist ein extrem gleichmäßiges Linearantriebssystem, dessen integrierte Kugelgewindetriebe, Endstütze, Motoren und Steuerungen umfassende Antriebsfunktionen bieten.Die Baugruppe ist auf Linearführungen entsprechender Größe ausgelegt und wird vorgefertigt, um die Anforderungen Ihres Systems zu erfüllen.Sie ist mit Nenn-Spindeldurchmessern von 1/2 Zoll bis 1 1/2 Zoll und Spindelsteigungen von 0,200 Zoll bis 1,875 Zoll erhältlich. Zusätzlich wird die Montagehöhe der Kugelgewindemutter an entsprechend dimensionierte Linearführungen angepasst.

Let Thomson Help You Make Your Selection!

Komponenten der Kugelgewindetrieb-Baugruppe

  • 1 Kugelgewindetrieb-Baugruppe mit Montageoberfläche für Kugelgewindemutter
  • vorgespannt oder nicht vorgespannt
  • 2 integrierte Endstützen mit Schrägkugellagern
  • 1 Motor und Steuerung mit integriertem Indexierer (optional)