Riemeneinheiten: Rollengeführt

Die Thomson-Produkte mit Riemenantrieb und Rollenführung sind auf dynamische Anwendungen ausgelegt, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, aber auch einen gleichmäßigen Lauf bei mittleren bis hohen Lasten erfordern.

MLSH (FORCELine)

Die FORCELine MLSM80Z Gleitführungen von Thomson wurde unter Verwendung des extrem schnellen SPEEDLine Führungssystems entwickelt. Dank des patentierten Kunststoff-Abdeckbands lassen sich die Einheiten in beliebiger Richtung installieren. Die Oberfläche der Kraftbrücke ist mit T-Nuten in ähnlichen Abständen versehen, um eine problemlose X-Y-Montage von Portal- und kartesischen Systemen zu ermöglichen.Erfahren Sie mehr über MLSH (FORCELine) >

WH (SPEEDLine)

Die SPEEDLine WH-Gleitführungen von Thomson sind mit einem Rollenführungssystem vom Typ H gefertigt, das auf hohe Kräfte und Momente ausgelegt ist und damit letztendlich die Größe des Gesamtsystems reduziert. Der Riemen lässt sich ohne Entfernen der Last nachspannen und auswechseln, wodurch die Wartungskosten verringert werden.Erfahren Sie mehr über WH (SPEEDLine) >