Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Movopart CB (Legacy)

Movopart CB (abgekündigt)

Der kolbenlose Aktuator Movopart CB wurde als kostengünstige Alternative für Anwendungen mit hohen Momentlasten konzipiert. Die riemengetriebene Einheit erreicht hohe Verstellgeschwindigkeiten und Hubwege bis zu 7,3 m.

Überblick

Spezifikationen

Technische Daten Movopart CB
Antriebsart Riemen
Führungsart Rolle
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf)
A-Schlitten
C-Schlitten

1174 (264)
2349 (528)
Max. Schubkraft Fa: N (lbf) 1090 (245)
Max. Drehmoment (Ma): N (lbf)
A-Schlitten
C-Schlitten (Lc in Zoll)

229,4 (2030)
Lc x 30,28 (Lc x 268)
Max. Drehmoment (Mx): Nm (lbf-in) 109,8 (972)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 5,08 (200)
Max. Länge: mm (Zoll) 6985 (275)
Wiederholgenauigkeit: mm (Zoll) 0,102 (0,004)
Auflösung: mm (Zoll) 0,203 (0,008)

Movopart CB – Produkt-Highlights

  • Hohe Verstellgeschwindigkeit
  • Hohe Momentbelastbarkeit
  • Kein Rattern (Stick-Slip)
  • Geringe Reibung
  • Geringer Wartungsaufwand
Zum Seitenanfang