Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA (Legacy)

Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA (Legacy)

Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA ist ein extrem gleichmäßiges Linearantriebssystem, dessen integrierte Kugelgewindetriebe, Endstütze, Motoren und Steuerungen umfassende Antriebsfunktionen bieten.Die Baugruppe ist auf Linearführungen entsprechender Größe ausgelegt und wird vorgefertigt, um die Anforderungen Ihres Systems zu erfüllen.Sie ist mit Nenn-Spindeldurchmessern von 1/2 Zoll bis 1 1/2 Zoll und Spindelsteigungen von 0,200 Zoll bis 1,875 Zoll erhältlich. Zusätzlich wird die Montagehöhe der Kugelgewindemutter an entsprechend dimensionierte Linearführungen angepasst.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße BSA-08 BSA-12 BSA-16 BSA-24 BSA-M12 BSA-M20
Vorgespannt. Kugelgewindertr.
Durchm. x Steig.: mm (Zoll)
12,7 x 12,7
(0,5 x 0,5)
16 x 16
(0,631 x 1,0)
25,4 x 6,35 (1 x 0,25)
25,4 x 25,4 (1 x 1)
38,1 x 6,35 (1,5 x 0,25)
38,1 x 25,4 (1,5 x 1)
38,1 x 47,6 (1,5 x 1,875)
   
Nicht-vorgespannt. Kugelgewindertr.
Durchm. x Steig.: mm (Zoll)
1,25 x 5,1
(0,5 x 0,2)
19,1 x 5,1
(ß,75 x 0,2)
    12 x 5
(0,5 x 0,2)
20 x 5
(0,8 x 0,2)
Standardlängen: mm (Zoll) 457, 610, 762, 914, 1067, 1219
(18, 24, 30, 36, 42, 48)
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72)
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438
(18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96)
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438
(24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96)
   

Kugelgewindetrieb – Leistungsmerkmale

  • Integrierter Kugelgewindetrieb mit Abstützungen und vorbereitetem Motoranbau
  • Auf Ihre Systemanforderungen angepasst
  • Auf passend dimensionierte Linearführungen für Sonderkonfigurationen konzipiert

Kugelgewindetrieb – Komponenten

  • 1 x Kugelgewindetrieb mit Kugelmutter-Montagefläche (vorgespannt oder nicht-vorgespannt)
  • 2 x integrierte Doppel-Wellenböcke mit Schräglagern
  • 1 x Motor und Steuerung mit integriertem Indexer (optional)
Zum Seitenanfang