Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
2HE Lineareinheiten (Legacy)

2HE Lineareinheiten (Legacy)

Die AccuSlide-Serie von Thomson umfasst hoch leistungsfähige Gleittische mit Vierkantschienen, die auf dem durchgehend unterstützten doppelten ProfileRail-System von Thomson basieren. Die Tische sind auf die Aufnahme extrem hoher Lastmomente ausgelegt und bieten auch in anspruchsvollen Anwendungen eine unübertroffene Lebensdauer.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße 2HE10 2HE20
Max. Hubweg: m (Zoll) 0,85 (33,5) 2,8 (110,2)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 3 (118) 3 (118)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 485 (109) 1488 (335)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 4000 (899) 15000 (3372)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 8000 (1799) 30000 (6744)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) 200 (1770) 1900 (16816)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) 290 (2567) 2450 (21684)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) 100 (885) 950 (8408)
Hubweg pro Umdrehung: mm/U (Zoll/U) 84 (3,3) 150 (5,9)
Betriebstemperatur: °C (°F) -20 bis 70 (-4 bis 158) -20 bis 70 (-4 bis 158)
Schlittengewicht: kg (lb) 0,4 (0,88) 2,7 (5,95)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)

2HE – Produkt-Highlights

  • Profilschienensystem, 500er Serie
  • Integrierte riemengetriebene Baugruppe
  • NemaTRUE Planeten-Präzisionsgetriebe
  • Schutzabdeckung – verringert nicht den Hubweg
  • Durchgehend gestütztes System
  • Präzisionsstahlverstärkter Umlenkriemen
  • Montagebohrungen in Schlitten
  • T-Nuten im Grundträger-Montagesystem
  • Hohe Laufleistung
  • AccuGlide Profilschienensystem
  • Hohe dynamische Momentbelastbarkeit
  • Integrierte Abstreifer über die gesamte Länge
  • Integriertes Präzisionsgetriebe
  • Genormter NEMA-Motoranbau
  • Zur Verwendung in durchgehend gestützten Anwendungen, die hohe Steifigkeit erfordern.
  • Kompakte Abmessungen

2HE-Optionen

  • Schmiersystem
  • Integrierte Schutzabdeckung
  • Verfahrweg-Faltenbalgabdeckungen

2HE-Komponenten

  • 1 x Doppel-ProfileRail-Systembaugruppe
  • 1 x Schlitten mit 4 Montagebohrungen
  • 1x Integrierte riemengetriebene Baugruppe
  • 1x Integriertes NemaTRUE Planeten-Präzisionsgetriebe
CAD Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
2HE AccuSlide Linear Motion Systems
Zum Seitenanfang