Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Tollobelt (Legacy)

Tollobelt (Legacy)

Die kolbenstangenlosen Tollobelt-Deckenaktuatoren von Thomson weisen ein Design mit Riemenantrieb und Rollenführung auf, dass sich bereits in zahlreichen Hochgeschwindigkeits-Handhabungsanwendungen bewährt hat. Die leichtgewichtigen, kolbenstangenlosen Systeme können mithilfe von Zwischenwellen synchronisiert und mit bis zu vier Laufwagen pro Einheit bestückt werden.

Überblick

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße TBR1 TBR2 TBR3 TBR4
Gewicht pro Laufwagen: kg (lb) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) 1250 (20,8) 1250 (20,8) 1250 (20,8) 1250 (20,8)
Hubweg pro Umdrehung: mm/U (Zoll/U) 240 (9,5) 240 (9,5) 240 (9,5) 240 (9,5)
Umgebungstemperatur: °C (°F) -20 bis 70 (-4 bis 158) -20 bis 70 (-4 bis 158) -20 bis 70 (-4 bis 158) -20 bis 70 (-4 bis 158)
Gewicht mit einem Laufwagen: kg/m (lb/in) 11,5 + L x 6,3 (0,6 + L x 0,4) 13,5 + L x 9,1 (0,8 + L x 0,5) 13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) 13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9)
Max. Hubweg: m (Zoll) 15 (591) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Fx Max: N (lbf) 800 (180) 1250 (281) 1250 (281) 1250 (281)
Fz Max: N (lbf) 3000 (674) 6000 (1349) 6000 (1349) 6000 (1349)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 5 (197) 5 (197) 5 (197) 5 (197)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2)
Auflösung: mm (Zoll) 1 (0,04) 1 (0,04) 1 (0,04) 1 (0,04)

Tollobelt – Produkt-Highlights

  • Leichtgewichtige Einheit mit Riemenantrieb in vier Größen
  • Aluminium-Strangpressprofile
  • Einfache Installation
  • Laufwagen mit Kugellager-Rollen
  • Passende Getriebe erhältlich
  • Zwischenwellen zur Synchronisierung mehrerer Einheiten
  • Ein bis vier Laufwagen möglich
Zum Seitenanfang