Einheiten mit Kugelgewindetrieb: Kugelgeführt
Die Gleitführungen mit Kugelgewindetrieb und Kugelumlaufführung von Thomson sind für robuste Anwendungen ausgelegt, die hohe Schub- und Nutzlasten bei gleichzeitiger hoher Präzision und Steifigkeit erfordern.
Let Thomson Help You Make Your Selection!
2DB (SuperSlide)
Der 2DB-Positioniertisch (ehemals SuperSlide 2DB) ist ein durchgehend unterstütztes System, das für die Anwendung in steifen Konstruktionen vorgesehen ist, die mittlere bis schwere Lasten bewegen. Mit maximalen Hublängen von bis zu 2438 mm bieten diese Einheiten lineare dynamische Tragzahlen von bis zu 1557 N bei Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 1059 mm/s. Eine integrierte Kugel- oder Leitspindelbaugruppe mit NEMA-Standardmotorbefestigung wird mit einer doppelten LinearRace-Schienenbaugruppe gestützt.Erfahren Sie mehr über 2DB (SuperSlide) >
2EB (SuperSlide)
Bei den SuperSlide 2EB-Gleitführungen von Thomson handelt es sich um durchgehend unterstützte Systeme mit integrierten Spindelbaugruppen in englischen Standardmaßeinheiten. Die auf Thomsons Round Rail-Technologie basierenden Einheiten eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen mittlere und schwere Lasten gehandhabt werden müssen.Erfahren Sie mehr über 2EB (SuperSlide) >
2HB (AccuSlide)
Die AccuSlide 2HB-Serie umfasst hoch leistungsfähige Gleittische mit Vierkantschienen, die auf dem durchgehend unterstützten ProfileRail-System von Thomson basieren. Die Tische sind auf die Aufnahme extrem hoher Lastmomente ausgelegt und bieten auch in schwierigen Anwendungen eine unübertroffene Lebensdauer.Erfahren Sie mehr über 2HB (AccuSlide) >
2RB (SuperSlide)
Bei den SuperSlide 2RB-Gleitführungen von Thomson handelt es sich um dauer- und abschnittsweise gestützte Systeme mit integrierten Spindelbaugruppen sowohl in metrischen als auch in englischen Standardmaßeinheiten. Die auf Thomsons Round Rail-Technologie basierenden Einheiten erzielen gute Leistungen in Anwendungen, für die eine mittlere Steifigkeit und dynamische Elastizität erforderlich sind.Erfahren Sie mehr über 2RB (SuperSlide) >
MF (Movopart)
Die kolbenstangenlosen Movopart MF Aktuatorführungen von Thomson sind in zwei Ausführungen lieferbar: M (Einzelmutter) und MD (Doppelmutter). Die kugelgeführten Versionen dieser Produktfamilie weisen eine hohe Tragzahl und niedrige Reibung für eine präzise Positionierung auf. Die flexible Abdeckbandhalterung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das Gewindespindel und Führung vor Verschmutzung schützt, und macht ein Nachspannen auf Grund von Verschleiß überflüssig.Erfahren Sie mehr über MF (Movopart) >
MLSM (FORCELine)
Die FORCELine MLSM60D/80D-Gleitführungen von Thomson sind mit einem patentierten Führungs- und Spindelabstützsystem ausgestattet. Die Führungen sind getrennt und zur Reduzierung der Gesamthöhe in einem Winkel von 45° angebracht. Das patentierte Kunststoff-Abdeckband ermöglicht die Installation der Einheiten in jeder beliebigen Richtung.Erfahren Sie mehr über MLSM (FORCELine) >
MS (MicroStage)
Die linearen Gleittische der MicroStage MS-Serie von Thomson zählen zu kompaktesten, preisgünstigsten und leichtesten kugelgeführten Systemen auf dem Markt. Das auf Thomsons Super Ball Bushing-Technologie basierende Design eignet sich ideal für Automatisierungsanwendungen auf engstem Raum.Erfahren Sie mehr über MS (MicroStage) >
TF (Rapidtrak)
Die kolbenstangenlosen Rapidtrak-Linearaktuatoren von Thomson sorgen für eine linear geführte Bewegung über einen Kugelgewindetrieb und einen Schlitten, der auf der Oberseite des Aktuators die Last trägt. Die flexible Abdeckbandhalterung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer des Abdeckbands, das Gewindespindel und Führung vor Verschmutzung schützt, und macht ein Nachspannen auf Grund von Verschleiß überflüssig. Diese Einheiten sind auf hohe Schubkraft, Präzision und Steifigkeit sowie lange Hublängen ausgelegt.Erfahren Sie mehr über TF (Rapidtrak) >
WM (POWERLine)
Die POWERLine WM-Gleitführung von Thomson ist mit patentierter Technologie zur Spindelabstützung ausgestattet. Außerdem schützt das patentierte Kunststoff-Abdeckband die internen Systemkomponenten zuverlässig vor Verschmutzung und reduziert die Reibung auf ein Minimum, sodass ein Betrieb in Umgebungen mit hoher Verschmutzung möglich ist. Das Modell WM40 dieser Produktfamilie ist speziell auf Miniaturanwendungen mit extrem kleinen Abmessungen ausgelegt.Erfahren Sie mehr über die WM (POWERLine)-Baureihe >
WV (POWERLine)
Die POWERLine WV-Gleitführungen von Thomson sind mit patentierter Technologie zur Spindelabstützung ausgestattet. Außerdem schützt das patentierte Kunststoff-Abdeckband die internen Systemkomponenten zuverlässig vor Verunreinigungen, sodass ein Betrieb in Umgebungen mit hoher Verschmutzung möglich ist. Im Unterschied zur WM-Serie benötigt die WV-Serie externe Führungen.Erfahren Sie mehr über die WV (POWERLine)-Baureihe >