Linearantriebssysteme
Thomson has consolidated the most competitive and complementary products from each brand into the most advanced, most comprehensive product portfolio available today. The range covers the smallest and most compact linear motion systems to the biggest and most robust. Our wide range of guide and drive systems can be configured economically and can also work in harsh environments, at high speeds, and in high precision applications. Thomson is linear motion, optimized.
Let Thomson Help You Make Your Selection!
Einheiten mit Kugelgewindetrieb: Kugelgeführt
Die Gleitführungen mit Kugelgewindetrieb und Kugelumlaufführung von Thomson sind für robuste Anwendungen ausgelegt, die hohe Schub- und Nutzlasten bei gleichzeitiger hoher Präzision und Steifigkeit erfordern.Erfahren Sie mehr über Kugelgewindetriebe: Einheiten mit Kugelumlaufführung >
Einheiten mit Kugelgewindetrieb: Gleitführung
Die Positionierschlitten mit Kugelgewindetrieb und Gleitführung von Thomson sind auf Anwendungen mit hohen Schubkräften ausgelegt, bei denen Kostenbeschränkungen eine Rolle spielen. Sie zeigen gute Leistungen in anspruchsvollen Umgebungen und sind optional in korrosionsarmen Ausführungen erhältlich.Erfahren Sie mehr über Kugelgewindetriebe: Einheiten mit Gleitführung >
Kugelgewindetrieb-Baugruppen
Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA ist ein extrem gleichmäßiges Linearantriebssystem, das zuverlässig, präzise und kostengünstig ist. Es wird vorgefertigt für Linearführungen entsprechender Größe geliefert.Erfahren Sie mehr über die Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA >
Riemeneinheiten: Kugelgeführt
Die Lineareinheiten mit Riemenantrieb und Kugelumlaufführung von Thomson sind auf einen gleichmäßigen Lauf in dynamischen Anwendungen ausgelegt, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen erfordern. Die Produktfamilien bieten eine lange Lebensdauer bei Beschleunigungsraten bis 40 m/s2.Erfahren Sie mehr über Einheiten mit Riemenantrieb und Kugelumlaufführung >
Riemeneinheiten: Gleitführung
Die Gleitführungen mit Riemenantrieb eignen sich perfekt für dynamische Anwendungen, bei denen hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie ein geringer Wartungsaufwand und gleichmäßiger Lauf gefordert sind. Die kostengünstigen Systeme können optional auch an extreme Umgebungsbedingungen in der Chemieindustrie angepasst werden.Erfahren Sie mehr über Einheiten mit Riemenantrieb und Gleitführung >
Riemeneinheiten: Rollengeführt
Die Thomson-Produkte mit Riemenantrieb und Rollenführung sind auf dynamische Anwendungen ausgelegt, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, aber auch einen gleichmäßigen Lauf bei mittleren bis hohen Lasten erfordern.Erfahren Sie mehr über riemengetriebene Einheiten mit Rollenführung >
Lineare Hubeinheiten
Die linearen Hubeinheiten von Thomson dienen, wie der Name bereits sagt, zum Heben von Lasten. Bei diesen Produkten können mehrere Einheiten für den Einsatz in Anwendungen mit X-Y-Achsen kombiniert werden.Erfahren Sie mehr über lineare Hubeinheiten >
Lineare Kolbenstangeneinheiten
Die VARIOLine WZ60/80-Einheiten sind auf Handling-Anwendungen ausgelegt, die erhöhte laterale Kräfte erfordern. Es handelt sich dabei um voll integrierte lineare Kugelgewindetriebe mit Kugellagerführung, wobei ein Kolben zur Übertragung der Vorschubkraft dient. Hohe Spindelsteigungen ermöglichen Bewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit.Erfahren Sie mehr über WZ (VARIOLine) >
Handling-Komponenten
Die Handling-Einheiten von Thomson wurden für manuelle, motorisierte und automatisierte Geräte für alle Arten von Industrieanwendungen konzipiert. Alle Produkte können miteinander kombiniert und auch gemeinsam mit teleskopischen MovoZ Linearhubeinheiten eingesetzt werden. Sie bestehen aus eloxierten, extrudierten Aluminiumprofilen und zeichnen sich durch ein geringes Gewicht, einfache Montage und hohe Beständigkeit gegen chemische Korrosion aus. Die modulare Bauweise und das umfangreiche Zubehörsortiment ermöglichen den Einsatz kombinierter Einheiten für praktisch alle Arten von Handhabungssystemen. Auf diese Weise lassen sich Konfigurationen schnell und einfach ändern.Erfahren Sie mehr über Handling-Komponenten >