Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Wellenstützböcke von Thomson

Wellenstützböcke von Thomson

Wellenstützböcke dienen zur Endunterstützung oder abschnittsweisen Unterstützung für leichte Lasten, bei denen ein leichte Wellendurchbiegung kein Problem darstellt. Im Gegensatz zu Wellenstützschienen ermöglichen Böcke keine Durchführung von offenen Ball Bushing-Lagern in Längsrichtung. Wellenstützböcke gestatten das Aufspannen von Wellen und machen Bolzen zur Beibehaltung der Wellenposition überflüssig. Für Hochpräzisionsanwendungen sollte die Lagerung ausgeglichen werden, um die Wirkung von Variationen der Basisoberfläche oder Fertigungstoleranzen zwischen Böcken auszugleichen.

Überblick

Shaft Support Block Spezifikationen:

Stützbockausführung Zollausführung (in) Metrische Ausführung (mm)
Größen .25" – 2" 8 mm – 40 mm
Abstützungstypen Standard
Flaches Profil
Geflanscht
Standard
Flaches Profil
Abstützungsmaterialien Aluminium
Schmiedeeisen
Aluminium
Schmiedeeisen

Stützböcke – Produkt-Highlights

  • Wellenstützböcke des Typs SB gestatten das Aufspannen von Wellen und machen Bolzen zur Beibehaltung der Wellenposition überflüssig.
  • Die Wellenböcke vom Typ ASB sind aus hochfestem extrudiertem Aluminium gefertigt und dienen zur Endunterstützung oder abschnittsweisen Unterstützung für Lasten, die an einer Seite der Basis eine Bezugskante besitzen.
  • Die FSB-Wellenstützblöcke mit Flansch ermöglichen eine senkrechte Montage ohne den Einsatz spezieller Adapterhalterungen.
CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang