Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Auch wenn Wellen für das ungeübte Auge häufig gleich aussehen, wirken sich jedoch die Herstellungsverfahren und -standards erheblich auf die Rundheit, Geradheit und Härte der Wellen sowie alle weiteren Qualitätsmerkmale aus, die für die Kunden von Thomson von Bedeutung sind. Die Thomson 60 Case-Wellen werden unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards in einer nach ISO 9000:2000 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt und gewährleisten in Kombination mit den Thomson Ball Bushing-Lagern eine optimale Lagerleistung und eine maximale Laufleistung.
Durchmesser Bereich |
Klassenbeschreibung | Option | Material | Typ |
---|---|---|---|---|
Zoll: 1/8" bis 4" | L: XA, offene, einstellbare Ball Bushing-Lager und Lagerblöcke, Super und Super Smart-Lager S:: Ball Bushing-Lager des Typs A N: Nadelrollenlager D: Die Set-Lager XL: XR-Lager Soft G: Mit Kugelrillen-Welle zur Verwendung mit Super Ball Bushing-Lagern |
Standard Vorgebohrt Verchromt Glatte Enden Gehärtete Randschicht |
Kohlenstoffstahl Edelstahl 440C Rohrstahl 52100 Edelstahl 316 |
Auf Länge geschnitten Herstellungslänge Herstellungslänge Lang Sonderbearbeitet |
mm: 5 bis 80 | MM: Zur Verwendung mit metrischen Ball Bushing-Lagern (Toleranz ISO H6) | Vorgebohrtes Lochbild T1 Vorgebohrtes Lochbild T2 |
Kohlenstoffstahl Edelstahl 440C |
Auf Länge geschnitten Herstellungslänge Herstellungslänge Lang Sonderbearbeitet |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Für den Download der untenstehenden Modelle müssen Sie sich anmelden.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].