Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Ultra Light LinearRace-Welle aus Aluminium

Ultra Light LinearRace-Welle aus Aluminium

Die aus Aluminium gefertigte Ultra Light LinearRace-Welle von Thomson ist eine leichtgewichtige Alternative zur Thomson 60 Case Standardwelle in Anwendungen mit Gleitlagern. Neben einem um 65 % reduzierten Gewicht bietet unsere Ultra Light Aluminiumwelle im Vergleich zu den meisten Stahlwellen, die mit der Zeit korrodieren, eine hervorragende Korrosionsfestigkeit in Washdown- und Eintauch-Anwendungen. Als nicht-magnetische Komponente eignet sich die Aluminiumwelle ideal für Anwendungen der medizinischen Bildverarbeitung.

Überblick

Ultra Light Aluminum Spezifikationen:

Nenn-
durchmesser (in)
Optionen Durchmessertoleranz (in) Längen-
toleranz (in)
Gewicht
pro Zoll (lbs)
Min. Max.
1/4 Massiv 0,2488 0,2496 +/- 1/32  0,005
3/8 Massiv 0,3738 0,3746 +/- 1/32  0,010
1/2 Massiv oder
vorgebohrt
0,4988 0,4996 +/- 1/32 0,019
5/8 Massiv oder
vorgebohrt
0,6238 0,6246 +/- 1/32 0,030
3/4 Massiv oder
vorgebohrt
0,7488 0,7496 +/- 1/32 0,043
1 Massiv oder
vorgebohrt
0,9988 0,9996 +/- 1/32 0,077

Ultra Light Aluminiumwelle – Produkt-Highlights

  • 6061-T6 Aluminium mit HRC 70 hartanodisierter Oberfläche 
  • Rundheit innerhalb von 0,000080 und Konizität von 0,0001 (max.) 
  • 16 Ra Oberflächenrauheit (max.) 
  • Maximal verfügbare Länge von 120” 
  • Geradheit: max. 0,001 pro Fuß kumulativ (0,002 TIR) 
  • Hervorragend geeignet für den Einsatz mit Thomson FluoroNyliner Bushing-Lagern 
  • Optionen zur Sonderbearbeitung 
  • Metrische Maße auf Anfrage erhältlich 
Zum Seitenanfang