LinearRace-Wellen
Im Gegensatz zu herkömmlichen Wellen werden die Thomson 60 Case LinearRace®-Wellen unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards in einer nach ISO 9000:2000 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt. Wir setzen unser aus 53-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Linearlagern gewonnenes Fachwissen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Techniken ein. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen mit Thomson Ball Bushing-Lagern gewährleistet eine optimale Lagerleistung und eine maximale Laufleistung.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
60 Case-Standardwellen
Bereits seit über 50 Jahre produziert Thomson Präzisions-Linearwellen für die Thomson Linear Ball Bushing-Lager und viele weitere Anwendungen. Wir bieten das breiteste Angebot an Wellen, Stützschienen und Stützböcken in Zoll- und metrischen Maßen auf dem Markt.Erfahren Sie mehr über die Standardwellen >
60 Case-Schnellmontagewellen
Thomson 60 Case Quick Shaft ist eine Schnellmontagewelle, die ab Lager vorgeschnitten und verpackt wird und in gängigen Standard-Zoll- und metrischen Maßen erhältlich ist. Die Wellen werden zur langfristigen Lagerung geölt und in beschrifteten VCI-Beuteln verpackt.Erfahren Sie mehr über Schnellmontagewellen >
Sonderbearbeitung
Bereits seit über 50 Jahre produziert Thomson Präzisions-Linearwellen für die Thomson Linear Ball Bushing-Lager und viele weitere Anwendungen. Wir bieten das breiteste Angebot an zölligen, metrischen und sonderbearbeiteten Wellen auf dem Markt.Erfahren Sie mehr über Sonderbearbeitung >
Wellenstützböcke
Wellenstützböcke dienen zur Endunterstützung oder abschnittsweisen Unterstützung für leichte Lasten, bei denen ein leichte Wellendurchbiegung kein Problem darstellt.Drei Ausführungen stehen zur Auswahl: Niederprofil, Standard und geflanscht. (Metrische und Zollmaße)Erfahren Sie mehr über Stützböcke >
Wellenstützschienen
Stützschienen dienen zur durchgehenden Unterstützung von Wellen und können horizontal oder vertikal verwendet werden. Sie sind in Niederprofilstahl und Standardaluminium mit oder ohne vorgebohrte Löcher erhältlich. (Metrische und Zollmaße)Erfahren Sie mehr über Stützschienen >
Wellenböcke Montage
Die Wellenstützschienen und niedrigen Wellenstützschienen von Thomson ermöglichen einen einfachen Einbau des Linearlaufrings. Wir montieren die Vollstahlwelle oder die Standardwelle an den Stützschienen, die zur direkten Verschraubung erhältlich sind.Erfahren Sie mehr über Wellenstützschienen >
Waymount-Stützböcke
Die Waymount-Stützböcke wurden speziell für die Verwendung mit dem RoundWay-Lager entwickelt. Zwei oder mehr dieser Stützböcke können zur abschnittsweisen Unterstützung und Einstellung entlang der Länge der Welle verwendet werden.Erfahren Sie mehr über Waymount-Stützböcke >