RoundRail-Linearführungssysteme
Vormontierte, einbaubereite Tische, die geringe Reibung sowie gleichmäßige, präzise Bewegungen für ein breites Spektrum an moment- oder normal belasteten Anwendungen bieten. Zu den typischen Anwendungen zählen die Fertigungsautomation, medizinische und Verpackungsanwendungen, Werkzeugmaschinen, Halbleiter, Druck, Kfz-Montage, Luftfahrt und die Lebensmittelverarbeitung. Gleittische sind als anpassbare RoundRail-Linearführungen für mehrachsige, schlüsselfertige Systeme inklusive Motoren, Antriebe, Steuerungen und elektromechanischem Zubehör erhältlich.
Die Vorteile der RoundRail-Technologie – RoundRail Ball Bushing-Lagersysteme besitzen die Fähigkeit zum Ausgleich torsionaler Ausrichtungsfehler, die durch Ungenauigkeiten bei der Verarbeitung des Schlittens oder des Grundgestells sowie von Durchbiegung entstehen, sodass die Belastung der Lagerkomponenten nur wenig zunimmt. Die Selbstjustierung in alle Richtungen ermöglicht einen extrem gleichmäßigen Lauf auch bei einer Montage auf mit größerer Toleranz bearbeiten Oberflächen.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
1Bx endgestützt
Die endgestützten RoundRail-Linearführungen 1Bx sind mit den neuen patentierten Super Smart Ball Bushing-Lagern, 60 Case LinearRace-Wellen und Endstützböcken ausgestattet. (Zollmaße)
Lieferbar in Durchmessern von 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.Erfahren Sie mehr über die endgestützten 1Bx-Führungen >
1Nx, endgestützt
Die endgestützten RoundRail-Linearführungen 1Nx sind mit den neuen patentierten Super Smart Ball Bushing-Lagern, 60 Case LinearRace-Wellen und Endstützböcken ausgestattet. (Metrisch)
Lieferbar in Durchmessern von 8, 12, 16, 20, 25, 30 und 40 mm.Erfahren Sie mehr über die endgestützte 1Nx-Führung >
1Cx, durchgehend unterstützt
Die durchgehend unterstützten RoundRail-Linearführungen 1Cx sind mit den neuen patentierten Super Smart Ball Bushing-Lagern, 60 Case LinearRace-Wellen und durchgehenden Stützschienen ausgestattet.
(Zollmaße)
Erhältlich in Durchmessern von 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.Erfahren Sie mehr über die durchgehend unterstützte 1Cx-Führung >
1Px, durchgehend unterstützt
Die durchgehend unterstützten RoundRail-Linearführungen 1Px sind mit den neuen patentierten Super Smart Ball Bushing-Lagern, 60 Case LinearRace-Wellen und durchgehenden Stützschienen ausgestattet. (Metrisch)
Lieferbar in Durchmessern von 12, 16, 20, 25, 30 und 40 mm.Erfahren Sie mehr über die durchgehend unterstützte 1Px-Führung >
1Vx FluoroNyliner
Die RoundRail-Linearführungsysteme 1Vx FluoroNyliner sind vormontierte, einbaubereite Tische, die geringe Reibung sowie gleichmäßige, präzise Bewegungen für ein breites Spektrum an moment- oder normal belasteten Anwendungen bieten und sich für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen sowie korrosiven Umgebungen eignen.
(Zollmaße)
Erhältlich in Durchmessern von 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.Erfahren Sie mehr über 1Vx FluoroNyliner >
1Dx, Seitenmontage
Die seitlich montierten 1Dx-RoundRail-Linearführungen sind mit dem neuen, patentierten Super Smart Ball Bushing-Lager ausgestattet, das im Vergleich zu herkömmlichen Lagern bei gleicher Baugröße die Lebensdauer um das bis zu 216-fache oder die Tragzahl um das bis zu 6-fache erhöht.
(Zollmaße)
Lieferbar in Durchmessern von 1/2, 3/4 und 1 Zoll.Erfahren Sie mehr über seitlich montierte 1Dx-Führungen >
2DA, Doppelwelle
Diese Linearführung mit bewährter Leistung bietet ein extrem flaches Profil und verfügt über externe Schienen mit maximalem Abstand zwischen den Lagern in mehreren Ausrichtungen. Dies liefert dem Anwender eine hohe Belastbarkeit gegen Nick-, Gier- und Rollmomente.Die Schlitten sind durchgehend unterstützt und eignen sich somit für Anwendungen mit maximalen (in mehrere Richtungen wirkenden) Lasten, ohne dass es zu Problemen in Bezug auf die Wellendurchbiegung kommt. (Zollmaße)
Lieferbar in Durchmessern von 1/2, 3/4 und 1 Zoll.Erfahren Sie mehr über die Doppelwellenführungen 2DA >
2CA Twin Shaft Web
Die 2CA Twin Shaft Web-Linearführung gewährleistet ein hohes Rollmoment, hohe Steifigkeit und eine einfache Installation.Die Twin Shaft Web-Führung ist mit dem neuen, patentierten Super Smart Ball Bushing-Lager ausgestattet, das im Vergleich zu herkömmlichen Lagern die Lebensdauer um das bis zu 216-fache oder die Tragzahl um das bis zu 6-fache erhöht. (Zollmaße)
Lieferbar in Durchmessern von 1/2, 3/4 und 1 Zoll.Erfahren Sie mehr über die 2CA-Führung mit Twin Shaft Web >
Zubehör für Linearführungen
Schutz von Schlitten und Schienen vor in den meisten industriellen Anwendungen auftretenden Verunreinigungen.Erfahren Sie mehr über unser Zubehör für Linearführungen >