springe zum Inhalt springe zur Navigation
Lineare Profil-Schienenführungen 400er-Serie

Lineare Profil-Schienenführungen 400er-Serie

Die Linearführung mit Profilschiene der Serie 400 ist die neueste Ergänzung zur Produktfamilie der Linearführungen von Thomson. Die 400er-Profilschienen sind eine kostengünstige Lösung für Transportanwendungen, bei denen ein geringer Kostenfaktor ausschlaggebend ist. Die Bauform und das Lochbild entsprechen dem Branchenstandard und ermöglichen einfachen Ersatz vorhandener Linearführungen. Die Lager in X-Anordnung mit doppelseitigen Kugellaufbahnen sorgen für Kompatibilität beim Einbau und eine gleichmäßige Belastbarkeit in alle Richtungen. Die Linearschlitten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit und ohne Käfig; sie verwenden dasselbe Schienendesign, was die Lagerhaltung erleichtert, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp gelagert werden muss.

Überblick

Spezifikationen 400er-Serie:

Kugel-/Kugelkäfig-Sortiment der Serie 400
Breite Standard Schmal
Länge
Lang
Lang
Lang Kurz Kompakt
Höhe



Hoch Hoch

Kennzeichen A B C D E F G K
Größe
(mm)
15 X X X X X
X
20 X X X

X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X
35 X X X X X X X
45 X X X X X X

55 X X X X X X

Merkmale der Serie 400 (kugelgeführt)


  • Ein Kugelumlenkrohr aus Kunststoff verringert das Laufgeräusch sowie Vibrationen und erhält die Schmierung aufrecht.
  • Standard-Doppellippen-Enddichtungen und -Längsdichtungen erhalten die Schmierung aufrecht und schützen das Lager vor Verunreinigungen.
  • Die einzelnen Kugellaufbahnen werden über Kanäle mit Schmiermittel versorgt, um die Effizienz der Schmierung zu maximieren.
  • Doppelseitige Kugellaufbahnen verwenden eine 45° X-Anordnung der Lager für eine gleichmäßige Belastbarkeit in alle Richtungen.
  • Der optionale Kugelkäfig 413 verbessert die Laufruhe  geringerer Geräuschpegel bei hohen Geschwindigkeiten und hat individuelle Schmierbehälter.
  • Optionale korrosionsbeständige Hartchrombeschichtung
  • Zusätzliche Gummi- oder Metallabstreifer zum Schutz vor Verunreinigungen

Produktfinder

Dynamische Nennbelastbarkeit bei 100 km Laufleistung

NN

Höhentoleranz

Schlittentyp

Schlittenausführung

Product Family

Größe

Vorspannung

Option Korrosionsbeständig

Statisches Rollmoment

NmNm

Statisches Nickmoment

NmNm

Statisches Giermoment

NmNm

Zubehör

Erweiterte Standardoptionen

Schmierungsoptionen

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
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
Express
Delivery

Same/next day delivery available in North America for the most common parts below:

DESCRIPTION PART NO.
400 SERIES BALL STANDARD FLANGED CARRIAGE 411N15A0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD NARROW CARRIAGE 411N15C0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD FLANGED CARRIAGE 411N20A0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD NARROW CARRIAGE 411N20C0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD FLANGED CARRIAGE 411N25A0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD NARROW CARRIAGE 411N25C0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD FLANGED CARRIAGE 411N30A0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD FLANGED CARRIAGE 411N35A0 BUY NOW >
400 SERIES BALL STANDARD FLANGED CARRIAGE 411N45A0 BUY NOW >
400 SERIES STANDARD BALL RAIL W/THROUGH HOLES, TOP MOUNTED 421N15ARL4000 BUY NOW >
400 SERIES STANDARD BALL RAIL W/THROUGH HOLES, TOP MOUNTED 421N20ARL4000 BUY NOW >
400 SERIES STANDARD BALL RAIL W/THROUGH HOLES, TOP MOUNTED 421N25ARL4000 BUY NOW >
400 SERIES STANDARD BALL RAIL W/THROUGH HOLES, TOP MOUNTED 421N30ARL4000 BUY NOW >
400 SERIES STANDARD BALL RAIL W/THROUGH HOLES, TOP MOUNTED 421N35ARL4000 BUY NOW >
400 SERIES STANDARD BALL RAIL W/THROUGH HOLES, TOP MOUNTED 421N45ARL4000 BUY NOW >

Have a question or need help with sizing and selection? Contact us now for help >

*** "Same day and next day" shipping is limited to quantities of 50 pcs. per SKU

zum Seitenanfang