Profil-Schienenführungen
Das Sortiment der Profilschienen von Thomson umfaßt die linearen Kugel- und Walzenführungen der 500-Serie-, 400-Serie-, AccuMini-, kompakten Miniatur-MicroGuideTM- und die T-Serie der Profilschienen mit leichtem Gewicht und der nächsten Generation. Dies stellt eine komplette Auswahl an Schienen und Träger in einer breiten Serie der Stile, Größen und einzigartigen Merkmale dar, die in Größen nach Industrienorm für eine einfache Nachrüstung für vorhandene Anwendungen oder mit einem Design für neue Anwendungen hergestellt werden.
Kugeln der 500-Serie
Mit Feinwerktechnik hergestelltes Walzenführungssystem mit optionalem Walzen-Abstandsring...
Weitere Informationen >
AccuMini
Kompaktes Niedrigprofil-Kugelführungssystem...
Weitere Informationen >
Walzen der 500-Serie
Mit Feinwerktechnik hergestelltes Walzenführungssystem für eine hohe Steifigkeit und Last...
Weitere Informationen >
MicroGuide
Korrosionsgeschütztes Miniatur-Führungssystem...
Weitere Informationen >
NEU! 400-Serie
Führung der Automatisierung für die Grundfunktionen des maschinengesteuerten Transports...
Weitere Informationen >
T-Serie
Führungssystem mit reduziertem Gewicht...
Weitere Informationen >
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
Serie 500 (kugelgeführt)
Zu den Merkmalen der kugelgeführten Linearführungen der Serie 500 von Thomson zählen eine hohe Lebensdauer, außergewöhnlich hohe Steifigkeit, hohe dynamische und statische Tragzahlen, Eignung für hohe Momentlasten, hohe Verfahrgenauigkeit und verschiedene Optionen für Dichtungen und Schmierbohrungen. Die resultierende Verminderung der Schwingungen verlängert die Lebensdauer von Maschinen Werkzeugen und trägt direkt zur Betriebseffizienz bei.Erfahren Sie mehr über die kugelgeführten Linearführungen der Serie 500 >
Serie 500 (kugelgeführt) mit Distanzscheiben
Die kugelgeführten Profilschienen der Serie 500 sind jetzt mit neuartigen Distanzscheiben erhältlich, die das Laufgeräusch des Schlittens erheblich reduzieren. Die Reduzierung des Laufgeräuschs wird durch das Einsetzen von Kunststoffscheiben zwischen den einzelnen Kugellagern erreicht. Dies verringert den Geräuschpegel, indem der Kontakt zwischen den Kugeln sowie...Erfahren Sie mehr über die kugelgeführten Linearführungen der Serie 500 mit Distanzscheiben >
Serie 500 (rollengeführt)
Die rollengeführten Linearführungen der Serie 500 bieten eine höhere Belastbarkeit, geringere elastische Verformung und weniger Verschleiß durch minimalen Rollwiderstand. Die Steifigkeit wird durch den Einsatz einer dem Back-To-Back-Lager äquivalenten Anordnung erreicht, ergänzt durch spezielle Rollen, die ballig gefräst sind und damit eine Belastung der Rollenkanten im Falle von Ausrichtungsfehlern verhindern.Erfahren Sie mehr über die rollengeführten Linearführungen der Serie 500 >
AccuMini
Die AccuMini-Linearführungen von Thomson bieten ein überragendes, patentiertes kugelgeführtes System für reibungs- und geräuscharme Linearbewegung auch bei hohen Geschwindigkeiten Die Spitzbogen-Kugelrillen-Geometrie der AccuMini-Serie gewährleistet ein hohes Abrollmoment – ein Muss für eigenständige Anwendungen.Erfahren Sie mehr über AccuMini >
MicroGuide
MicroGuide® von Thomson ist ein Kleinstführungssystem in Edelstahlausführung, das sich durch seine Korrosionsfestigkeit in bestimmten Reinraum- und korrosiven Anwendungen auszeichnet. Die Spitzbogen-Kugelrillen-Geometrie mit zwei Laufbahnen der MicroGuide-Führung ermöglicht die Anwendung als Einzelschiene. Das Kleinstführungssystem in Edelstahlausführung eignet sich auch ideal...Erfahren Sie mehr über MicroGuide >
T-Serie
Die T-Serie ist ein Aluminiumführungssystem mit Stahleinsätzen in Schlitten und Schienen, das eine leichtgewichtige Lösung für kritische Hochleistungsanwendungen bietet. Dieses hochwertige Produkt wird aus einer Flugzeugaluminiumlegierung mit Tragplatten und Kugellaufbahnen aus gehärtetem Stahl gefertigt und ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen es auf geringes Gewicht und minimale Trägheit ankommt.Erfahren Sie mehr über die T-Serie >