Linear Bearings & Other Linear Bearing Products

Thomson entwickelte vor über 60 Jahren das Linearkugellager und gilt seitdem als anerkannter Branchenführer in der Linearlagertechnologie. Wir bieten das umfassendste Sortiment an Lagern und Zubehörteilen, die sämtlich im Hinblick auf eine gleichmäßige und präzise Bewegung mit geringer Reibung entwickelt wurden, und erfüllen mit den leistungsstärksten Linearlagern auf dem Markt auch die strengsten Anforderungen. Die Linearlager von Thomson verlängern in Kombination mit den Thomson 60 Case®-Wellen die Lebensdauer der Wellen um bis zu 50 %.

Unsere Linearlagerprodukte sind Teil eines einzigartigen Portfolios an Antriebstechnologien. Das Angebot reicht von einzelnen Komponenten bis hin zu vollständigen, maßgeschneiderten Systemen. Wir liefern Ihnen die optimale Antriebslösung für Ihre Anwendung ohne technologische Abhängigkeiten. Alle unsere Linearlagerprodukte sind auf ein Höchstmaß an Leistung ausgelegt:

  • Die Thomson Linear Ball Bushing® -Lagerplatten ermöglichen die Schlittenbearbeitung – dank Lagerdeckeln, die zur Selbstausrichtung mit maximaler Genauigkeit einen definierten Radius besitzen.
  • Unsere Super Smart Linear Ball Bushing-Lager und Wellenböcke verwenden patentierte, selbstausrichtende Linearlager mit zwei Laufbahnen und bieten im Vergleich zu unseren Standardlagern die doppelte Belastbarkeit bzw. eine acht Mal höhere Laufleistung.
  • Unsere Super Linear Ball Bushing-Lager und Wellenböcke sind unsere originalen selbstjustierenden, reibungsarmen Präzisionslinearlager.
  • Die Linear Ball Bushing-Präzisionslager erfüllen auch die anspruchsvollsten Anforderungen:
    1. ♦ Linearlager aus Präzisionsstahl verhindern Schwergängigkeit und Ruckgleiten in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
    2. ♦ Die Set Ball Bushing-Lager sind so ausgelegt, dass sie in die Montagebohrungen des Stempelhalters an Standardwerkzeugen passen, was zu weniger Maschinenausfallzeiten führt und die Effizienz steigert.
    3. ♦ MultiTrac-Linearlager verwenden eine patentierte, hochsteife Konstruktion mit mehreren Laufbahnen, die die Durchbiegung minimiert und eine exakte, hochpräzise Positionierung ermöglicht.
    4. ♦ Die Miniature Instrument-Linearlager eignen sich ideal für Instrumente mit hoher Genauigkeit, bei denen eine kompakte Größe benötigt wird, sowie für kleine Mechanismen oder Geräte, die eine hohe Wiederholgenauigkeit und schnelle Ansprechzeiten erfordern.
  • Für spezifische Anwendungen bieten wir spezielle Linearlagerlösungen wie unsere RoundWay-Linearrollenlager und FluoroNyliner Bushing-Lager:
    1. ♦ RoundWay-Linearlager sind reibungsarme Rollenlager, die hohe Leistung in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen bieten.
    2. ♦ FluoroNyliner Ball Bushing-Lager werden für korrosive und von hohem Schmutzaufkommen geprägte Umgebungen sowie Unterwasseranwendungen empfohlen.