Linearlager und -führungen

Seit der Erfindung der reibungsfreien Lineartechnologie vor über 70 Jahren ist Thomson unangefochtener Branchenführer. Die Marke Thomson genießt weltweit höchstes Ansehen und Vertrauen im Bereich der linearen Antriebstechnik. Informationen zu den Komponenten für die Linear Ball Bushing®-Lager, 60 Case LinearRace®-Wellen und Führungen von Thomson finden Sie weiter unten.


Training Video

Linear Ball Bushing-Lager

Thomson bietet das weltweit größte Produktangebot an Linear Ball Bushing®-Lagern in metrischen und Zollmaßen. Wählen Sie aus über neuen verschiedenen Produktreihen von Linearlagern und Zubehör, die sämtlich neueste Technologien und höchste Qualität bieten.Erfahren Sie mehr über Linear Ball Bushing-Lager >

Linearspeziallager

Um die häufig einzigartigen Anforderungen für Ihre Anwendungen zu erfüllen, hat Thomson eine Reihe von Speziallagern mit erweiterten Funktionalitäten für sehr hohe Tragzahlen und eine maximale Leistung in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen entwickelt.Erfahren Sie mehr über unsere Speziallager >

LinearRace-Wellen

Indem Sie die Roundrail 60 Case®-Wellen, Abstützungen und Baugruppen von Thomson mit den Linear Ball Bushing-Lagern von Thomson kombinieren, können Sie die Nutzungsdauer Ihrer Anwendung um 50 % erhöhen. Nicht alle Wellen werden auf dieselbe Weise hergestellt....Erfahren Sie mehr über die 60 Case LinearRace-Welle >

Profil-Schienenführungen

Mit Größen, die von der ultrakompakten 5-mm-MicroGuideTM-Schiene bis hin zur robusten rollengeführten Serie 500 mit 55 mm reichen sowie einer Konformität, die für unserer T-Reihe mit Selbstausrichtung (Transportprofilschiene) bis hin zur extrem steifen Rollenprofilschiene für Werkzeugmaschinen gilt, bietet Thomson Produkte aus einer Hand für Ihre Anforderungen.Erfahren Sie mehr über Profilschienenführungen >

RoundRail-Linearführungssysteme

RoundRail-Linearführungen sind vormontierte, einbaubereite Tische, die geringe Reibung sowie gleichmäßige, präzise Bewegungen für ein breites Spektrum an moment- oder normal belasteten Anwendungen bieten. Gleittische sind als anpassbare RoundRail-Linearführungen für mehrachsige, schlüsselfertige Systeme inklusive Motoren, Antriebe, Steuerungen und elektromechanischem Zubehör erhältlich.Erfahren Sie mehr über RoundRail--Linearführungssysteme >