XTRUE™ True-Planetengetriebe

XTRUE™ Planetengetriebe

Die XTRUE™-Serie ist ein neues Präzisionsgetriebe, dass die Reihe der Micron® True Planetary™-Getriebe von Thomson ergänzt.Mit einer verbesserten Tragzahl, einem flexiblen Montagesystem, einfachem „Drop-In“-Ersatz und Konformität mit der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) bietet das XTRUE zuverlässige Funktionen in einer kostengünstigen und effizienten Lösung.


Let Thomson Help You Make Your Selection!


Sofort lieferbar
Montagetyp Gerade
Präzision 13 Bogenminuten
Baugrößen (mm) 40, 60, 80, 120, 160
Drehmomentkapazität
Nm (lb-ft)
bis zu 876 (646)
Verfügbare Übersetzungen 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Radiale Belastbarkeit
N (lbf)
bis zu 2300 (517)
Montagesystem RediMount™

XTRUE™ – Produkt-Highlights

  • True-Planetengetriebe für höhere Belastbarkeit, geringeres Spiel und leiseren Betrieb
  • Flexibles Montagesystem: Das RediMount™-System lässt sich in 3 einfachen Schritten an einem beliebigen Motor montieren: Ausrichtung, Montage und Festziehen.
  • Abtriebswelle mit Gewindefläche
  • Kostengünstige, zuverlässige Getriebeübersetzung
  • Die Baugruppe sowie alle Komponenten erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).