ValueTRUE™
ValueTRUE™ ist ein kostengünstiges schrägverzahntes, ballig gefrästes True-Planetengetriebe. Die Innenverzahnung ist direkt in das Edelstahl-Abtriebsgehäuse gefräst, um eine Erhöhung der Drehmomentkapazität ohne Erhöhung der Kosten zu erreichen. Verglichen mit geradverzahnten Getrieberädern führt die Schrägverzahnung der Getrieberäder zu einer höheren Drehmomentkapazität, Präzision und Steifigkeit. Dank dieser Technologie ist Thomson Micron® in der Lage, ein leistungsfähiges schrägverzahntes Planetengetriebe zu einem günstigen Preis anzubieten.
| Sofort lieferbar | ||
|---|---|---|
| Montagetyp | Gerade | Rechtwinklig |
| Präzision | 4 Bogenminuten | 4 Bogenminuten |
| Baugrößen (mm) | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 | 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180 |
| Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) | bis zu 2969 (2190) | bis zu 2800 (2065) |
| Verfügbare Übersetzungen | 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1,25:1,28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 | 8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1 |
| Radiale Belastbarkeit N (lbf) | bis zu 37910 (8523) | bis zu 37910 (8523) |
| Montagesystem | RediMount™ | RediMount™ |
ValueTRUE™ – Produkt-Highlights
- Kostengünstig – 30 % unterhalb der üblichen Marktpreise
- Schrägverzahnte, ballig gefräste True-Planetengetriebe zeichnen sich durch eine höhere Belastbarkeit, geringeres Spiel und einen gleichmäßigeren und leiseren Betrieb im Vergleich zu nicht schrägverzahnten Getrieben aus.
- RediMount-kompatibel – Montage an einem beliebigen Motor in 3 einfachen Schritten: Ausrichtung, Montage und Festziehen.
- Kostengünstige „Drop-In“-Ersatzlösung für die meisten handelsüblichen Getriebe mit Schrägverzahnung
- Das Edelstahl-Abtriebsgehäuse sorgt für garantierte Haltbarkeit auch beim Einsatz in Anwendungen mit extremen Umgebungsbedingungen.