springe zum Inhalt springe zur Navigation
RediMount Motormontagesystem

RediMount Motormontagesystem

Das RediMount™-Motormontagesystem ermöglicht den einfachen, fehlerfreien und schnellen Einbau der True-Planetengetriebe von Thomson Micron in jeden aktuell auf dem Markt verfügbaren Motor. Die innovative Konstruktion mit Adapterhülse und Verbindungen für das Antriebsgehäuse ermöglicht den Einbau des Getriebes in einem Arbeitsschritt.

  • Selbstjustierende Nabe – gewährleistet Rundlaufgenauigkeit zwischen Motorwelle und Getriebe
  • Vormontiertes Ritzel – macht Ritzeleinstellung überflüssig
  • Modulare Bauform – Getriebe und Antriebsgehäuse können einzeln gelagert werden
  • Flexibilität – ermöglicht eine einfache Umstellung auf Wechselstrommotoren
  • Austauschbarkeit – dasselbe RediMount-System wird in 7 Produktlinien verwendet

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts

RediMount™-Montageanleitung


  1. Schieben Sie die Hülse in die Nabe und richten Sie die Nut in der Durchführung auf die Nut in der Nabe aus.
  2. Platzieren Sie den Motor mit der Abtriebswelle gerade nach oben auf einer Arbeitsfläche oder Fixierhalterung. Entfernen Sie eine mögliche Passfeder auf dem Motor und richten Sie die Passfedernut mit der Nut in der Nabe aus. Schieben Sie das Getriebe nach unten auf die Motorwelle.
  3. Drehen Sie die Nabe, so dass die Zugriffslöcher des Gehäuses (antriebseitig) über den Klemmschrauben der Nabe liegen.
  4. Ziehen Sie die Schrauben der Nabe mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels mit dem Voranzugsdrehmoment an (siehe Tabelle).
  5. Schrauben Sie den Motor mit den vorhandenen Schrauben an das Getriebe.
  6. Ziehen Sie die Schrauben der Nabe langsam in drei Stufen an, wobei das Drehmoment bis zum Erreichen des endgültigen Drehmoments (siehe Tabelle) dabei jedes Mal erhöht wird.

ANZUGSDREHMOMENTE FÜR DIE SCHRAUBEN DER NABE
Getriebetyp Getriebegröße Drehmoment Voranzug Drehmoment endgültig
in-lb Nm in-lb Nm
XTRUE™ 40 0.5 0.05 9.6 1.09
60 2 0.2 39 4.4
80 4 0.4 76 8.5
120 16 1.8 316 36.0
160 32 3.6 636 72.0
NemaTRUE™
NemaTRUE 90™
23/60 2 0.2 39 4.4
34/90 4 0.4 76 8.5
42/115 16 1.8 316 36.0
DuraTRUE™
DuraTRUE 90™
60 2 0.2 39 4.4
90 4 0.4 76 8.5
115 16 1.8 316 36.0
142 32 3.6 636 72.0
UltraTRUE™
UltraTRUE 90™
ValueTRUE™
ValueTRUE 90™
EverTRUE™
60 2 0.2 39 4.4
75/90 4 0.4 76 8.5
100/115 16 1.8 316 36.0
140 32 3.6 636 72.0
180 55 6.3 1104 125.0

Produktfinder

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang