Planetary Gearheads | Planetary Gearhead Products

Bis vor einigen Jahren wurden Planetengetriebe in Hochpräzisionsanwendungen in der Antriebstechnik eingesetzt, in denen ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, eine hohe Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel erforderlich sind. Dank der Fortschritte in der Servomotortechnologie konnte Thomson jedoch der zunehmenden Nachfrage nach verbesserten Planetengetrieben entsprechen und ein extrem geräuscharmes, schrägverzahntes Getriebe mit hohem Drehmoment entwickeln, indem die positiven Merkmale des ballig gefrästen Zahnprofils und der Schrägverzahnung mit der Planetenbauweise kombiniert wurden.

Thomson erweitert sein Angebot auf der Grundlage seiner Technologien, vielfältigen Ausführungen und der flexiblen Montagemöglichkeiten zur weltweit größten Auswahl an Planetengetriebeprodukten. Mit über 2000 Größen- und Übersetzungskombinationen bietet Ihnen Thomson eine Planetengetriebelösung für nahezu jede Anwendung.

  • Direkte Planetengetriebe mit gerader Bauform (DuraTRUE, UltraTRUE, EverTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE, XTRUE) sind mit einer Vielzahl von Gehäusetypen von eloxiertem Aluminium bis hin zu Edelstahl erhältlich. Zahnräder aus Stahl der Härte HRC 55-60 gewährleisten höchste Verschleißbeständigkeit und eine erhöhte Reibungslosigkeit beim Getriebespiel.
  • Planetengetriebe in rechtwinkliger Bauform (DuraTRUE, ValueTRUE, NemaTRUE, UltraTRUE) verwenden unsere PowerTRUE-Technologie mit rechtwinkliger Eingriffsanordnung und einzigartig geformten Zähnen. Dies erzeugt höhere Drehmomentdichten und ermöglicht rechtwinklige Übersetzungen von bis zu 5:1, wodurch sich die Gesamt-Übersetzungsbandbreite auf 1:1 bis 500:1 erweitert.
  • Das RediMount-Motormontagesystem ermöglicht einen einfachen und schnellen Einbau unserer True-Planetengetriebe in nahezu jeden Motor. Die innovative Konstruktion mit Adapterhülse und Verbindungen für das Antriebsgehäuse ermöglicht den Einbau des Planetengetriebes in einem Arbeitsschritt.
  • Durch die Kombination der bewährten Leistungsfähigkeit von NemaTRUE- und ValueTRUE-Planetengetrieben mit AKM-Servomotoren entsteht eine einbaufertige, integrierte Lösung. Die für Anwendungen mit hohen Drehmomenten ausgelegten AKM-Getriebemotoren bieten eine Präzision und Leistung, die auch anspruchsvollsten Steuerungsumgebungen gerecht werden.