NemaTRUE™
Die Baureihe NemaTRUE ist neben den NEMA-Standardbaugrößen jetzt in drei neuen metrischen Größen (60, 90 und 115 mm) erhältlich und wurde um das innovative Micron® RediMount-System von Thomson erweitert. Thomson Micron bietet Ihnen jetzt ein RediMount-kompatibles True-Planetengetriebe als kostengünstige Lösung für Ihre Anwendung. Für NemaTRUE sind viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Thomson Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.
Let Thomson Help You Make Your Selection!
| Sofort lieferbar | ||
|---|---|---|
| Montagetyp | Gerade | Rechtwinklig |
| Präzision | 13 Bogenminuten | 13 Bogenminuten |
| Baugrößen (mm) | 17, 23/60, 34/90, 42/115 | 23, 34, 42 |
| Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) | bis zu180 (133) | bis zu 255 (188) |
| Verfügbare Übersetzungen | 3:1, 5:1, 10:1, 15:1, 25:1 30:1, 50:1,100:1 | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1P, 5:1T, 6:1, 9:1 10:1, 12:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 60:1, 75:1, 90:1, 100:1, 120:1 125:1, 150:1, 200:1, 250:1, 300:1 400:1, 500:1 |
| Radiale Belastbarkeit N (lbf) | bis zu 3730 (839) | bis zu2900 (652) |
| Montagesystem | RediMount™ | RediMount™ |
NemaTRUE™ – Produkt-Highlights
- Abgedichtete Rillenkugellager gewährleisten hohe radiale Belastbarkeit.
- Zahnräder aus Stahl der Härte HRC 55-60 gewährleisten höchste Verschleißbeständigkeit und eine erhöhte Reibungslosigkeit beim Getriebespiel.
- Abgedichtetes Rillenkugellager gewährleistet präzise Ausrichtung des Sonnenrades.
- RediMount™ gewährleistet eine fehlerfreie Motormontage.
- Eloxiertes Aluminiumgehäuse verringert das Gewicht und verhindert Korrosion.