EverTRUE™
Die RediMount-kompatiblen EverTrue™ True-Planetengetriebe eignen sich für maximale Auslastungsgrade. Diese für den Dauerbetrieb entwickelten Getriebe sind lebensdauergeschmiert und für mindestens 30.000 Betriebsstunden bei einer täglichen Einsatzdauer von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche ausgelegt.
| Sofort lieferbar | |
|---|---|
| Montagetyp | Gerade |
| Präzision | 4 Bogenminuten |
| Baugrößen (mm) | 100,140, 180 |
| Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) | bis zu 1017 (750) |
| Verfügbare Übersetzungen | 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 |
| Radiale Belastbarkeit N (lbf) | bis zu 44600 (10027) |
| Montagesystem | RediMount™ |
EverTrue™ – Produkt-Highlights
- 24-stündige Betriebsdauer an 7 Tagen in der Woche
- Niedrigere Temperaturen – garantiert
- Drei Mal höhere Lebensdauer – Nennbetriebsdauer von 30.000 Stunden für alle Einheiten
- Wirkungsgrad 95 %
- Lebensdauergeschmiert – keine Wartung erforderlich
- Fehlerfreie Montage – RediMount-kompatibel