DuraTRUE™
Die Baureihe DuraTRUE besteht aus hochpräzisen True-Planetengetrieben, die Montagemöglichkeiten über das RediMount-System von Thomson Micron® bieten. Mit einer Vielzahl von Wellenkonfigurationen können sie Ihr Systemen in der kleinstmöglichen Bauform auslegen, sodass keine Kopplung benötigt wird. Die T-Bauform ermöglicht den Antrieb von zwei Achsen mit einem Motor. Für DuraTRUE™ sind viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Thomson Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.
Let Thomson Help You Make Your Selection!
| Sofort lieferbar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montagetyp | Gerade | Rechtwinklig | Hohlwelle Rechtwinklig | Doppelwelle Rechtwinklig |
| Präzision | 8 Bogenminuten | 8 Bogenminuten | 8 Bogenminuten | 8 Bogenminuten |
| Baugrößen (mm) | 60, 90, 115, 142 | 60,90, 115, 142 | 90, 115, 142 | 60, 90, 115, 142 |
| Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) | bis zu834 (615) | bis zu 842 (621) | bis zu 865 (638) | bis zu 865 (638) |
| Verfügbare Übersetzungen | 3:1,4:1, 5:1, 7:1 10:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 70:1,100:1 | 5:1, 6:1, 9:1, 10:1 12:1, 15:1, 20:1 25:1, 30:1, 40:1 50:1, 60:1, 75:1 90:1, 100:1 120:1, 125:1 150:1, 200:1 250:1, 300:1 400:1, 500:1 | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 5:1P, 5:1T, 6:1 9:1, 10:1, 12:1 15:1, 20:1, 25:1 30:1, 40:1, 50:1 60:1, 75:1, 90:1 100:1, 120:1 125:1, 150:1 200:1, 250:1 300:1, 400:1 500:1 |
| Radiale Belastbarkeit N (lbf) | bis zu11150 (2507) | bis zu11150 (2507) | bis zu 11150 (2507) | bis zu 11150 (2507) |
| Montagesystem | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ | RediMount™ |
DuraTRUE™ – Produkt-Highlights
- Hohes Drehmoment-Größen-Verhältnis – ermöglicht kompakte Bauform.
- Geringes Getriebespiel – verhindert Positionierfehler durch Antriebsverlust.
- Massenträgheitsanpassung – stabilisiert und steuert das Servosystem
- Hohe Steifigkeit – optimiert das Systemverhalten.
- Selbstnachschmierung – verhindert aufwändige Wartung und Ausfallzeiten.
- Hohe radiale Belastbarkeit – Montage von Riemenscheiben und Ritzel direkt auf der Abtriebswelle
- Fehlerfreie Montage – RediMount-kompatibel