Unsere Neusten! AquaTRUE™ True Planetary Getriebe
Thomson Micron führt das neue AquaTRUE™ Getriebe ein, dessen Design den strengen Anforderungen extremer Einsatzumgebungen gerecht wird, darunter das Handling, Verpacken und Abfüllen von Getränken und Lebensmitteln. Die Wahl zwischen Schutzart IP66/IP67 und IP69K macht AquaTRUE widerstandsfähig gegenüber Beizmitteln und Hochdruck-Strahlwasserreinigung. Damit entfallen die Kosten für zusätzliche Komponenten wie Gehäuse, Abschirmungen oder mechanische Getriebe. Das Gehäuse aus Edelstahl 304 schließt Rost und Korrosion jeglicher Art zuverlässig aus. Das laserbeschriftete, abriebfeste Produktetikett und das glatte, runde Gehäuse ohne äußere Nahtstellen verhindern die Ansammlung von Bakterien.
| Sofort lieferbar | |
|---|---|
| Montagetyp | Gerade |
| Präzision | 13 Bogenminuten |
| Baugrößen (mm) | 60, 80, 120, 160 |
| Drehmomentkapazität Nm (lb-ft) | bis 876 (646) |
| Verfügbare Übersetzungen | 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 8:1, 10:1 |
| Wirkungsgrad | 93% |
| Axiale Belastbarkeit N (lbf) | bei 50 U/Min bis 14.122 (3175) bei 1000 U/Min bis 5203 (1170) |
| Radiale Belastbarkeit N (lbf) | bei 50 U/Min bis 8000 (1798) bei 1000 U/Min bis 1400 (315) |
AquaTRUE – Produkt-Highlights
- Keine externen Nähte
- Edelstahl-Gehäuse der Serie 300
- IP66/IP67 An-/Abtriebsseitiger Schutz
- IP69k An-/Abtriebsseitiger Schutz
- NSF/ANSI 169 Zertifizierung
- Korrosionsbeständigkeit
- Hochdruck-Strahlwasserreinigung möglich
- Silikondichtung zur Versiegelung des Motors
AquaTRUE – Ideale Anwendungen
- Handhabung von Lebensmitteln
- Wasserstrahlschneiden
- Verpacken von Lebensmitteln
- Getränkeabfüllung
- Medizinische Hygiene
- Pharmazeutische Industrie
- Washdown-Anwendungen
- Schneiden von Fleisch