AKM-Getriebemotoren

Thomson bietet die größte Auswahl an TRUE-Planetengetrieben weltweit. Die Produktlinie der Getriebemotoren umfasst die Marken NemaTRUE und ValueTRUE in Baugrößen von 60 mm bis 142 mm und mit Übersetzungen von 3:1 bis 25:1. Unser TRUE-Planetengetriebedesign mit ballig gefräster Schrägverzahnung zeichnet sich durch branchenführende Leistung in Bezug auf Drehmoment, Laufruhe und Präzision aus.

Let Thomson Help You Make Your Selection!


Standard-Baureihe

Die Standard-Baureihe der AKM-Getriebemotoren ist mit NemaTRUE True-Planetengetrieben ausgestattet, die neue Maßstäbe im Hinblick auf das Preis-Drehmoment-Verhältnis und die Leistung setzen. Unser TRUE-Planetengetriebedesign mit ballig gefräster Schrägverzahnung zeichnet sich durch branchenführende Leistung in Bezug auf Drehmoment, Laufruhe und Präzision aus.
• 4 Baugrößen lieferbar
• 13 Bogenminuten Getriebespiel.
• Drehmomentkapazität bis zu 5860 lb-in
• hohe radiale Belastbarkeit, bis zu 2000 lb
• Übersetzungen von 3:1 bis 25:1
• RediMount-System von Thomson Micron
Erfahren Sie mehr über die Standard-Baureihe >

Präzisionsbaureihe

Die Präzisionsbaureihe von AKM-Getriebemotoren umfasst die schrägverzahnten ValueTRUE™ True-Planetengetriebe, die höchste Präzision zu einem günstigen Preis bieten. Unser TRUE-Planetengetriebedesign mit ballig gefräster Schrägverzahnung zeichnet sich durch branchenführende Leistung in Bezug auf Drehmoment, Laufruhe und Präzision aus.
• 4 Baugrößen lieferbar
• 4 Bogenminuten Getriebespiel.
• Drehmomentkapazität bis zu 8280 lb-in
• hohe radiale Belastbarkeit, bis zu 10.000 lb
• Übersetzungen von 4:1 bis 25:1
• RediMount-System von Thomson Micron
Erfahren Sie mehr über die Präzisionsbaureihe >