True-Planetengetriebe
Thomson Micron®-Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen in der Antriebstechnik eingesetzt, bei denen es auf ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, gute Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel ankommt. Alle unsere Getriebe sind selbstschmierend und besitzen eine hohe radiale Belastbarkeit. Durch unsere Fähigkeit, mit unserem breiten Spektrum an Übersetzungen Trägheitsmomente anzupassen, können wir unseren Kunden stabile und kontrollierte Servosysteme liefern.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
AquaTRUE™
Thomson Micron introduces our new AquaTRUE™ gearhead design to meet the strict requirements of harsh environmental applications; such as, food and beverage handling, and packaging and dispensing.
- Inline
- 4 Frame Sizes: 60mm, 80mm, 120mm, 160mm
- 13 arc-min precision
- Torque Capacities to 876 Nm
- 3:1 to 10:1 (single stage) .
XTRUE™
Die XTRUE™-Serie ist unser neuestes Präzisionsgetriebe. Mit einer verbesserten Tragzahl, einem flexiblen Montagesystem, einfachem „Drop-In“-Ersatz und Konformität mit der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) bietet das XTRUE zuverlässige Funktionen in einer kostengünstigen und effizienten Lösung.
• Gerade
• 5 Baugrößen
• Präzision von 13 Bogenminuten
• Drehmomentkapazität von bis zu 876 Nm
• 3:1 bis 500:1
Erfahren Sie mehr über XTRUE >
ValueTRUE™
ValueTRUE™ ist ein kostengünstiges schrägverzahntes, ballig gefrästes True-Planetengetriebe. Die Innenverzahnung ist direkt in das Edelstahl-Abtriebsgehäuse gefräst, um eine Erhöhung der Drehmomentkapazität ohne Erhöhung der Kosten zu erreichen.
• Gerade oder rechtwinklig
• 8 Baugrößen
• Präzision von 4 Bogenminuten
• Drehmomentkapazität von bis zu 2970 Nm
• 1:1 bis 100:1
Erfahren Sie mehr über ValueTRUE >
UltraTRUE™
UltraTRUE™ True-Planetengetriebe vereinen die positiven Merkmale des ballig gefrästen Zahnprofils und der Schrägverzahnung mit der Planetenbauweise zu dem Getriebe mit dem höchsten Gleichlauf auf dem Markt. Die Innenverzahnung ist zur Erhöhung der Drehmomentkapazität und Spielvermeidung direkt in das Edelstahlgehäuse gefräst.
• Gerade oder rechtwinklig
• 8 Baugrößen
• Präzision von 4 Bogenminuten
• Drehmomentkapazität von bis zu 3300 Nm
• 1:1 bis 100:1
Erfahren Sie mehr über UltraTRUE >
EverTRUE™
Die RediMount-kompatiblen EverTrue™ True-Planetengetriebe eignen sich für maximale Auslastungsgrade. Diese für den Dauerbetrieb entwickelten Getriebe sind lebensdauergeschmiert und für mindestens 30.000 Betriebsstunden bei einer täglichen Einsatzdauer von 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche ausgelegt.
• Gerade Wellenmontage
• 3 Baugrößen
• Präzision von 4 Bogenminuten
• Drehmomentkapazität von bis zu 1010 Nm
• 4:1 bis 100:1
Erfahren Sie mehr über EverTRUE >
DuraTRUE™
Die Baureihe DuraTRUE besteht aus hochpräzisen True-Planetengetrieben, die Montagemöglichkeiten über das RediMount-System von Thomson Micron® bieten. Für DuraTRUE sind viele Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Thomson Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.
• Gerade, rechtwinklige Bauform (Einzel-, Hohl- und Doppelwelle)
• 4 Baugrößen
• Präzision von 8 Bogenminuten
• Drehmomentkapazitäten von bis zu 865 Nm • 1:1 bis 500:1
Erfahren Sie mehr über DuraTRUE >
NemaTRUE™
NemaTRUE™ True-Planetengetriebe sind jetzt in einer Reihe von metrischen und Standard-NEMA-Größen erhältlich. Sie bieten eine kostengünstige, wirtschaftliche Lösung für die meisten Anwendungen und sind in vielen Übersetzungen verfügbar, die mit Hilfe des Programms Thomson Micron Gearhead Express sofort geliefert werden können.
• Gerade, rechtwinklig
• NEMA-Baugrößen
• Präzision von 13 Bogenminuten
• Drehmomentkapazität von bis zu 255 Nm
• 1:1 bis 500:1
Erfahren Sie mehr über NemaTRUE >
AKM-Getriebemotoren
Durch die Kombination der branchenführenden Drehmomentdichte von AKM-Servomotoren mit der bewährten Leistungsfähigkeit von Thomson Micron TRUE-Planetengetrieben entsteht eine einzelne werksintegrierte Lösung. Die für Anwendungen mit hohen Drehmomenten ausgelegten AKM-Getriebemotoren bieten eine Präzision und Leistung, die auch anspruchsvollsten Steuerungsumgebungen gerecht werden. Wir bieten Ihnen die richtige Lösung für Ihre Anwendung:
Einfache Auswahl an werkseitig geprüften Kombinationen
• Einteiliges Design, montagefertiges Paket
• Werkseitig integriertes und geprüftes Design
• Kürzere Montagezeit und einfacher Einbau in vorhandene Maschinen
Erfahren Sie mehr über AKM-Getriebemotoren >
RediMount™-System
Das RediMount™-Motormontagesystem ermöglicht den einfachen, fehlerfreien und schnellen Einbau der True-Planetengetriebe von Thomson Micron in jeden aktuell auf dem Markt verfügbaren Motor. Die innovative Konstruktion mit Adapterhülse und Verbindungen für das Antriebsgehäuse ermöglicht den Einbau des Getriebes in einem Arbeitsschritt.Erfahren Sie mehr über das RediMount-System >
PowerTRUE™-Technologie
Bei Verwendung von Standard-Kegelrädern sind Zahnradeingriffe in rechtwinkliger Bauform typischerweise auf Übersetzungen von 1:1 bis 3:1 begrenzt. Im Vergleich dazu bietet der PowerTRUE 90-Getriebesatz Übersetzungen bis 5:1. Der Schlüssel für eine höhere Drehmomentdichte ist die einzigartige Form der Zähne, die durch eine komplizierte Bearbeitung mittels moderner CNC-Geräte und -Software realisiert wird.Erfahren Sie mehr über die PowerTRUE-Technologie >

Thomson Kupplungen, Bremsen und Getriebe