Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
LC2000 Hubsäulen

LC2000 Hubsäule

Die perfekt für medizinische und ergonomische Automationsanwendungen geeignete LC2000 Hubsäule von Thomson stellt eine einfache Universallösung für Ihre Anwendung dar.

Die dreiteilig extrudierte Konstruktion der LC2000 Hubsäule mit einer Tragzahl von 2000 N und ausfahrbarem Leitspindelmechanismus bietet ein optimales Verhältnis von aus- und eingefahrener Länge.

Diese selbsttragende Säule ist aus extrudiertem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Das ästhetische Design macht zusätzliche Abdeckungen überflüssig.

Die LC2000 Hubsäule erfüllt außerdem die EMV-Anforderungen für medizinische Anwendungen, und der leise Betrieb genügt den CE-Anforderungen bezüglich des Geräuschpegels. Die Schutzmechanismen wie z. B. Endlagenschalter machen diese Hubsäule zur idealen Wahl für Ihre Anwendung.

Überblick

LC2000 – Leistungsdaten

Parameter LC2000
Maximale Last: N (lbs) 2000 (450)
Maximales Lastmoment,
dynamisch/statisch: Nm (lbf - in)
150* / 500 (1,327 / 4,425)
Geschwindigkeit ohne Last/bei max.
Last: mm/s (in/s)
19 / 15 (0.75 / 0.59)
Verfügbare Eingangsspannungen: VDC 24
Minimaler bestellter Hub (S): mm (in) 200 (7.9)
Maximaler bestellter Hub (S): mm (in) 600 (23.6)
Betriebstemperaturgrenzen: °C (°F) 0 bis +40 (32 bis 104)
Einschaltdauer bei voller Last
und @ 20 °C (68 °F): %
15
Maximale Betriebszeit: s 60
Leiterquerschnitt: mm2 (in2) 1.5 (0.0023)
Standardkabellänge: mm (in) 1900 (75)
Schutzart IP44

*  Höhere dynamische Lasten bis 400 Nm auf Anfrage. Wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung.

LC2000 – Allgemeine Daten

Parameter LC2000
Spindelausführung Teleskopleitspindel
Intern begrenzt Ja
Manuelle Übersteuerung Nein
Dynamisches Bremsen Nein*
Haltebremse Ja
Endlagenschutz Endlagenschalter
Mittellagenschutz Nein*
Motorschutz Nein*
Motoranschluss Kabel
Motorsteckverbinder Molex-Stecker, 8-polig
Zertifikate CE
EMV-Zulassung für medizinische Anwendungen**
Optionen Geberrückführung
Kompatible Steuerungen
DCG-180
DCG-280

Betrieb einer einzelnen Einheit
Synchroner Betrieb von zwei Einheiten

* Dynamisches Bremsen, Mittellagenschutz und Motorschutz sind bei Verwendung einer DCG-Steuerung verfügbar.
** Emission: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 Klasse B Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

LC2000 – Merkmale und Vorteile

  • Für medizinische und ergonomische Automationsanwendungen
  • Selbsttragende Säule aus eloxiertem, extrudiertem Aluminium
  • Geringes Gewicht und leiser Betrieb
  • Reibungslos funktionierende Teleskopleitspindel
  • Hohe Lastmomente
  • Hohes Verhältnis Aus-/Einfahrlänge
  • Wartungsfrei
  • Lasthaltebremse
  • Eingebaute Endlagenschalter
  • EMV-Zulassung für medizinische Anwendungen
  • Sehr kurze eingefahrene Länge
Produktfinder

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Steuerungen

DCG-Steuerungsbaureihe

 DCG Controls

  • Steuerungen für den Betrieb einer einzelnen Hubsäule oder den synchronen Betrieb von zwei Hubsläulen mit Gebern lieferbar
  • Kleine und leichtgewichtige Steuerung zur Bedienung über ein Handgerät (separat zu bestellen)
  • Eingebaute elektronische Begrenzungsschalter (ELS) stoppen die Hubsäule automatisch am Ende des Hubs oder im Falle einer Blockierung in Hubmittellage.
  • Für die Steuerung ist keine Verdrahtung erforderlich. Alle Verbindungen erfolgen über Stecker.
Leistungsdaten
Parameter DCG-180 DCG-280
Eingangsspannung: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Eingangsfrequenz: Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Ausgangsspannung: VDC 24 24 24 24
Max. Ausgangsstrom: A 8 8 2 x 8 2 x 8
Betriebstemperaturgrenzen: °C +5 bis +45 +5 bis +45 +5 bis +45 +5 bis +45
Max. Einschaltdauer bei
@ 25 °C*: 25%
10 10 10 10
Maximale Betriebszeit: s 60 60 60 60
Gewicht der Steuerung: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Schutzart Doppelt isoliert Doppelt isoliert Doppelt isoliert Doppelt isoliert
Elektronische
Begrenzungsschalter
Ja Ja Ja** Ja**
Zertifikate CE CE CE CE
Teilenummer DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* Die Steuerung schaltet sich bei Überschreitung des Einschaltdauer ab und wird nach dem Abkühlen automatisch zurückgesetzt.
** Die Steuerung DCG-280 überwacht die Geberimpulse und nicht die Motorströme. Wenn die Impulse zu langsam oder gar nicht ankommen, stoppt die Steuerung die Bewegung der Hubsäule.

Zum Seitenanfang