Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die selbsttragenden und höhenverstellbaren DMD- und DMA-Hubsäulen eignen sich für eine Vielzahl von Industrieanwendungen wie Arbeitstische, Förderbänder, Be-/Entladevorrichtungen usw.
Die Höheneinstellung ist besonders in Arbeitsumgebungen mit spezifischen ergonomischen Anforderungen für eine große Anzahl von Bedienerpositionen von Nutzen.
Diese stabilen und robusten Säulen bieten ein hohes Lastmoment und verfügen über einen selbsttragenden Rahmen aus extrudiertem und eloxiertem Aluminium. Das Design umfasst Electrak-Aktuatoren von Thomson in ACME- und Kugelspindelausführung.
Der Mittel- und Endlagenschutz umfasst eine Überlastkupplung und ein Rillendesign mit T-Nuten entlang des gesamten Säulenprofils.
Leistungsdaten | DMD (VDC) | DMA (VAC) | ||
---|---|---|---|---|
Spindeltyp | ACME | Kugel | ACME | Kugel |
Eingangsspannungsoptionen | 12, 24, 36 | 115 einphasig (60 Hz) 230 einphasig (50/60 Hz) 400 dreiphasig (50 Hz) |
||
Max. Hublänge: mm (in) | 600 (24.0) | 600 (24.0) | ||
Max. dynamische Tragzahl: N (lbs) |
2250 (500) | 6800 (1500) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Max. statische Last: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Max. Leerlaufgeschwindigkeit: mm/s (in/s) | 54 (2.12) | 61 (2.4) | 48 (1.89) | 61 (2.4) |
Max. Geschwindigkeit bei Volllast: mm/s (in/s) | 32 (1.26) | 37 (1.46) | 38 (1.5) | 37 (1.46) |
Max. Lastmoment: Nm (lbf-in) |
565 (5000) | 710 (6300) | 565 (5000) | 710 (6300) |
Einschaltdauer bei Volllast und 25 ºC (77 ºF) |
25 % | 25 % (max. Einschaltzeit 45 s) | ||
Betriebstemperatur: ºC (ºF) | -25 bis +65 (-15 bis +150) | -25 bis +65 (-15 bis +150) | ||
Schutzart | IP65 | IP45 | ||
Kabellänge: mm (in) | 2000 (78.7) | 2000 (78.7) | ||
Kompatible Steuerungen | Modellabhängig Verwenden Sie den Produktkonfigurator zur Wahl des richtigen Modells |
Wie werden mehrere Hubsäulen mit einem einzigen Steuergerät synchronisiert? Thomson erläutert in diesem Video, wie einfach mithilfe von Encodern die Hubsäulen auf Null gestellt und synchronisiert werden, auch bei einseitig verlagerter Last. Typische Anwendungsbeispiele sind große ergonomische Arbeitsstationen oder medizinische Liegen bzw. Krankenhausbetten.
Linearaktuatoren | 7159 KB | |
Linearaktuatoren | 5661 KB | |
Linearaktuatoren | 3296 KB | |
Linearaktuatoren | 3264 KB |
DMD/DMA Lifting Column Installation | 82 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].