Reibungsprodukte

Die elektromagnetischen Reibungskupplungen und -bremsen von Thomson bieten eine effiziente, elektrisch schaltbare Verbindung zwischen einem Motor und einer Last. Die Kupplungen verbinden den Motor mit der Last, indem zwei parallele Wellen mithilfe von Riemenscheiben, Zahnrädern oder Laufrollen gekoppelt werden. Arbeits- und Ruhestrombremsen (federdruckbetätigte oder Permanentmagnetausführung) bieten ein elektrisch schaltbares Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last. Eine Verdrehsicherung verhindert eine Drehung der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet), und die Rotorbaugruppe (federdruckbetätigte Ausführung) oder der Anker (Permanentmagnetausführung) ist an der Welle befestigt. Bei Zahnkupplungen, -kopplungen und -bremsen greift bei Erregung der Spule das Zahnprofil des Ankers formschlüssig in das Zahnprofil des Rotors. Hierdurch werden die beiden Wellenstränge oder parallelen Wellen verbunden und die Last angetrieben. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in statischen Anwendungen oder Anwendungen, bei denen mit geringer Drehzahl gekuppelt wird.


Technical Training Videos

Let Thomson Help You Make Your Selection!

Kupplungen

Elektromagnetische Kupplungen und Kupplungsverbindungen dienen zur Kopplung von zwei parallelen Wellen mithilfe von Riemenscheiben, Zahnrädern, Laufrollen oder per Direktmontage. Eine Verdrehsicherung in Zungen- oder Flanschform verhindert eine Drehung der Feldbaugruppe...Erfahren Sie mehr über Kupplungen >

Bremsen

Elektromagnetische Bremsen sind in Arbeits- und Ruhestromausführungen erhältlich und bieten ein effizientes, schaltbares Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last. Unsere Arbeitsstrommodelle verwenden dasselbe Prinzip wie die Kupplungen, jedoch mit nur einer….Erfahren Sie mehr über Bremsen >

Engineering-Produkte

Engineering-Produkte werden speziell für spezifische, einzigartige Anwendungsanforderungen entwickelt.Erfahren Sie mehr über Engineering-Produkte >