Trapezgewindetriebe

Die Präzisionsleitspindeln von Thomson sind eine hervorragende und wirtschaftliche Lösung für Ihre Linearantriebs-Anforderungen. Thomson BSA entwickelt und produziert seit über 25 Jahren die qualitativ hochwertigsten Gewindetriebe in diesem Industriezweig. Durch unsere Präzisions-Rollmaschinen wird eine genaue Positionierung auf 0,003 Zoll/Fuß gewährleistet, und unser Beschichtungsverfahren mit PTFE erzeugt Systeme mit einem geringeren Schleppmoment und einer höheren Lebensdauer.

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Supernut®-Baugruppen

Mit ihrer leichtgängigen, präzisen und kostengünstigen Positionierfunktion sind unsere Supernuts® die geeignete Lösung für Ihre Anwendung. Die Muttern gewährleisten sowohl in der Standardausführung als auch in der patentierten spielfreien Ausführung eine maximale Wiederholbarkeit.Erfahren Sie mehr über Supernut-Baugruppen >

Trapezgewindetriebe und ACME-Gewindetriebe

Auch die beste Führungsmutter kommt nicht ohne hochwertige Spindel aus. Unsere Spindeln gewährleisten eine genaue Positionierung auf 0,003 Zoll/Fuß, und unser Beschichtungsverfahren mit PTFE erzeugt Systeme mit einem geringeren Schleppmoment und einer höheren Lebensdauer.Erfahren Sie mehr über Trapezgewindetriebe und ACME-Gewindetriebe >

Trapezgewindetriebe mit Spitzgewinde

Ermöglicht sehr hohe Positionsauflösungen. Der Vortrieb pro Umdrehung kann lediglich 0,0125 Zoll betragen, sodass diese Trapezgewindetriebe sich ideal für Anwendungen eignen, die eine hochpräzise Feineinstellung erfordern.Erfahren Sie mehr über die Trapezgewindetriebe mit Spitzgewinde >