springe zum Inhalt springe zur Navigation
Miniatur-Präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe

Miniatur-Präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe

Miniature Präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe sind eine effiziente und kostengünstige Lösung in einem kleinen Gehäuse und somit ideal geeignet für den Einsatz auf engem Raum. Die Kugelgewindetriebe sind in Durchmessern von 4 bis 14 mm und mit Steigungen zwischen 1 und 20 mm erhältlich – alle Ausführungen weisen eine standardmäßige Steigungsgenauigkeit von ±52 µm/300 mm auf. Gerollte Miniatur-Kugelgewindetriebe sind ideal für den Einsatz in Labor-, Halbleiter- und Medizinanwendungen.

Jetzt ansehen! Miniatur-Spindeltechnologie – Webinar zum Anlagendesign >

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
 Flansch (FSI) Zylinder (RSI) Einschraubgewinder (TSI)

FSI, RSI, TSI - Kugelgewindemuttern–Technische Daten:

Durchmesser (mm) Steigung (mm)
2 2.5 3 4 5 10
6 X
8 X X X
10 X X X   X
12 X X X X
14 X

PRM - Kugelgewindemuttern–Technische Daten:

Durchmesser (mm) Steigung (mm)
1 2 4 5 6 8 10 12 15 20
4 X
5 X
6 X X
8 X X X X X
10 X X X X
12 X
13 X X
14 X X

Besondere Merkmale:

  • Maximale Lastkapazität durch neues Design
  • Flexible Kugelmutter-Montagekonfigurationen
  • Höhere Lastkapazität, längere Lebensdauer
  • Präzisionsklasse T7, schnelle Herstellung von Protoptypen
  • Kostengünstiges, kleines Gehäuse
  • Leichtläufig, effizient und ideal einsetzbar auf engem Raum
  • Großes Sortiment an verfügbaren Steigungen
  • Freiraum vom max. 0,02 mm
  • Optimale Leistung in Baugruppen mit geringen und hohen Steigungen

Produktfinder

Produkttyp

Spindeldurchmesser

Gewindesteigung

Axiallast

NN

Gewinderichtung

Spielfreiheit

Produktreihe

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
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
Miniature Precision Rolled Ball Screws (Metric)
FSI / RSI / TSI Miniature Metric Rolled Ball Screws
Miniature Metric Ball Screws (PRMxxx)
zum Seitenanfang