Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Präzisionsgerollte metrische Kugelgewindetriebe

Präzisionsgerollte metrische Kugelgewindetriebe

Metrische gerollte Kugelgewindetriebe sind auf einen geräuscharmen, effizienten Betrieb mit hoher Laufruhe optimiert. Die Produktion der Kugelgewindespindeln erfolgt mit der patentierten, in Deutschland entwickelten Thomson Präzisions-Spindelformtechnologie (PSF), die eine besonders hohe Genauigkeit (±23 µm/300 mm Standard) mit der Fertigungseffizienz von Rollverfahren kombiniert. Die Kugelgewindemuttern, mit einer von drei verfügbaren Kugelumlenkungssystemen ausgestattet (je nach Spindelsteigung und -durchmesser), werden aus gehärtetem Stahl hergestellt. Damit sind sie extrem langlebig und ideal für Anwendungen mit hohen Verfahrgeschwindigkeiten, Lasten und/oder hohen Temperaturen prädestiniert. Die Kugelgewindemuttern verfügen serienmäßig über profilierte Abstreifer, die ein Austreten des Schmiermittels und das Eindringen feiner Verunreinigungen (Staub, Pulver usw.) verhindern.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der optimalen Auswahl!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahl- und Dimensionierungstool für Kugel- und Trapezgewindetriebe > 

Präzisionsgerollt, metrisch – technische Daten:

Durchmesser [mm] Steigung (mm)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X        
63     X X        
80     X          

Präzisionsgerollt, metrisch – Produkthighlights:

  • Gefertigt mit patentierter Präzisions- Spindelformtechnologie (PSF).
  • Kostengünstig, hochpräzise gerollte Kugelgewindetriebe mit P3-Genauigkeit für Anwendungen, die üblicherweise geschliffene Kugelgewindespindeln (häufig auch Kugelumlaufspindeln genannt) erfordern.
  • Kurze, flexible Fertigungs- und Lieferzeiten.
  • Keine kristalline Stellen in den Spindeln, die zur Beschädigung der Kugeloberflächen und Verkürzung der Gewindetrieb-Lebensdauer führen können.
  • Sanfterer und leiserer Lauf durch überlegene Oberflächengüte.
  • Spindellängen bis 15 m.
  • Max. dynamische Last bis 480 kN.
  • Mit Einzel- oder Doppelmuttern erhältlich (geflanschte und zylindrische Kugelgewindemuttern nach DIN).
  • Kundenspezifisch angepasste Produkte – auch bei kleineren Stückzahlen; Speziallösungen für raue Umgebungsbedingungen.
  • Unsere Niederlassung Thomson Neff Industries GmbH ist nach DIN EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015 zertifiziert.
Zum Seitenanfang