Kugelgewindetriebe

Der Kugelgewindetrieb ist eine Antriebseinheit zur Umwandlung einer Dreh- in eine Linearbewegung (oder umgekehrt).  Er besteht aus einer Kugelgewindespindel und einer Kugelgewindemutter, die als Baugruppe mit Umlaufkugellagern ausgeführt sind.  Die Verbindung zwischen Kugelspindel und Mutter stellen Kugellager her, die sich in entsprechenden Laufbahnen abwälzen. Aufgrund der Rollreibung weist der Kugelgewindetrieb einen günstigen Reibungskoeffizienten und in der Regel einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Die zu übertragenden Kräfte verteilen sich auf eine Vielzahl von Kugellagern, sodass sich eine kleine relative Belastung pro Kugel ergibt.


Training Video

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Produktreihe mit Zollmaß

Thomson bietet die branchenweit größte Auswahl an Kugelgewindetrieben mit Zollmaß. Wir bieten mehrere Konfigurationen in den meisten Größen einschließlich von runden und rechteckigen Körperformen, mehreren Schaltkreis- und Belastungsoptionen, zahlreichen Konfigurationen (Flansch, Gewinde, zylindrisch), Hochleistungsoptionen, Ausführungen für hohe Drehzahlen.....Erfahren Sie mehr über die Produktreihe mit Zollmaß >

Metrische Produktreihe

Die metrische Produktreihe von Thomson verfügt über interne Umlenkungen, integrierte Abstreifer, verschiedene Montagekonfigurationen (Flansch, Spitzgewinde, zylindrisch) und hochpräzise Präzisionskugelgewindetriebe. Von effizienten, kosteneffektiven Lösungen in kompakter Bauform bis zu höchster Präzision und Leistung unter Einsatz unserer patentierten....Erfahren Sie mehr über die metrische Produktreihe >

Einbau und Wartung

Thomson verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Wartung von hochwertigen Kugelgewindetrieben. Wir können Sie beim Installationsprozess und der Erstellung von Schmierungs- und Wartungsplänen unterstützen, um eine lange Lebensdauer und die reibungslose Funktion Ihrer.....Erfahren Sie mehr über Einbau und Wartung >

Ältere Produkte

Sie können eine Kugelgewindemutter oder Baugruppe im aktuellen Katalogangebot nicht finden? Sie benötigen eine besondere, spezielle, nicht mehr hergestellte oder mit anderen Produkten kompatible Kugelgewindemutter? Viele aus dem Programm genommene, kundenspezifische oder in Kleinserien aufgelegte Kugelgewindemuttern sind noch erhältlich. Verwenden Sie einfach die Tabellen im visuellen Produktleitfaden. Dieses Handbuch....Erfahren Sie mehr über ältere Produkte >