Ball Screws | Lead Screws
Thomson verfügt über eine 70-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Kugelgewindetrieben und Leitspindeln, die anderen Antriebsverfahren deutlich überlegen sind. Wir bieten Ausführungen sowohl in Zoll- als auch in metrischen Maßen. Im Vergleich zu raumgreifenden, lauten und teuren hydraulischen oder pneumatischen Aktuatorsystemen sind die Kugelgewindetriebe und Leitspindeln von Thomson kompakt, leise und kostengünstig. Zusätzlich werden keine Pumpen, Schläuche, Flüssigkeiten oder Werksluft benötigt, was viele Brand-, Sicherheits- und Gesundheitsrisiken beseitigt.
Durch die Präzisions-Rollmaschinen von Thomson wird eine genaue Positionierung auf 0,003 in/ft gewährleistet, und unser Beschichtungsverfahren mit PTFE erzeugt Kugelgewindetrieb-Baugruppen mit einem geringeren Schleppmoment, das sich in einer höheren Lebensdauer niederschlägt. In allen diesen Standard-Kunststoffmutter-Kugelgewindetriebsystemen wird ein Verbundstoff aus Acetal mit PTFE verwendet, der mit oder ohne zusätzliche Schmierung eine hervorragende Schmierfähigkeit bietet und gleichzeitig verschleißarm ist. Für deutlich höhere Belastungen wird Lagerbronze der Güte SAE 660 verwendet, die sich durch eine hohe Belastbarkeit und bei guter PV Performance auszeichnet.
- Leitspindeln mit Zollmaß sind mit Spindeldurchmessern von 3/16" x .05" bis 3" x 1/4" verfügbar, was die Handhabung dynamischer Lasten von bis zu 400 lbs (114.000 lbs statisch) ermöglicht. Die Leitspindeln der Produktreihe mit Zollmaß bieten Genauigkeiten von .010 in/ft bei Standardmodellen (Modelle mit .003"/ft Genauigkeit) mit einem Spiel von Null bis .010".
- Leitspindeln mit metrischem Maß sind mit Spindeldurchmessern von 10 x 2 mm bis 24 x 5 mm verfügbar, was die Handhabung dynamischer Lasten von bis zu 750 N (500 kN statisch) ermöglicht. Die Leitspindeln der metrischen Produktreihe bieten Genauigkeiten von 250 Mikron/300 mm bei Standardmodellen (Modelle mit 75 Mikron/300 mm Genauigkeit) mit einem Spiel von Null bis 0,025 mm.
Die Kugelgewindetriebe und Leitspindeln von Thomson unterscheiden sich von herkömmlichen Produkten im Hinblick auf die Auslegung, Qualität, Materialien, Produktionsverfahren und die Anwendungsunterstützung, was sich in einer höheren Leistung und längeren Lebensdauer niederschlägt. Unsere Kugelgewindetriebe und Leitspindeln sind in allen branchenüblichen Baugrößen mit verschiedenen Durchmessern, Steigungen und Mutternkonfigurationen sowie als vorgespannte oder nicht vorgespannte Ausführungen verfügbar.
- Die präzisionsgerollten und präzisionsgeschliffenen Kugelgewindetriebe mit Zollmaß werden in unterschiedlichsten Varianten hergestellt und sind mit Durchmessern (Steigungen) von .187" bis 4.0" (.05" bis 2.0") lieferbar. Wir bieten Kugelgewindetriebe mit Genauigkeiten von ±.0005 in/ft und geringem Spiel (bis hin zu vollständiger Spielfreiheit).
- Die präzisionsgerollten und präzisionsgeschliffenen Kugelgewindetriebe mit metrischem Maß sind auf maximale Leistung ausgelegt und sind mit Durchmessern (Steigungen) von .187" bis 4.0" (.05" bis 2.0") lieferbar. Wir bieten Kugelgewindetriebe mit Genauigkeiten von bis zu ±12 Mikron/300 mm/ft und geringem Spiel (bis hin zu vollständiger Spielfreiheit).